Terug naar het overzicht

SAFETYPROG – de programmeersoftware voor functionele veiligheid

Integreer functionele veiligheid heel eenvoudig met een muisklik in uw automatisering. SAFETYPROG is de programmeersoftware voor onze krachtige veiligheidsbesturingen. Hiermee realiseert u veiligheidssystemen die helemaal naar uw wensen zijn ingericht: van de eenvoudige nood-uit tot en met een complex veiligheidsnetwerk.

Eenvoud voor de veiligheid

SAFETYPROG – de programmeersoftware voor functionele veiligheid  

Functionele veiligheid – intuïtief geprogrammeerd met SAFETYPROG

Met Safetyprog ontwikkelt u veilige toepassingen met veiligheidsbesturingen. Daarvoor gebruikt u PROFIsafe- of INTERBUS-Safety-netwerken. De TÜV-gecertificeerde programmeertool leidt u door de verschillende ontwikkelingsfasen van een veiligheidsapplicatie.

  • compileren van het project
  • versturen van het project naar de veiligheidsbesturing
  • aansturen van de veiligheidsbesturing, bijvoorbeeld starten, stoppen of resetten
  • functioneringstests uitvoeren
  • bewaken van de veiligheidsbesturing en debuggen van de veiligheidsapplicatie
  • projectdocumentatie
  • afdrukken van de projectdocumentatie

Functioneel veilig met nuttige tools

SAFETYPROG biedt veel innovatieve tools waarmee u de functionele veiligheid betrouwbaar in uw automatiseringsinstallatie integreert.

GebruikersbeheerVoor de beperking van de toegangsrechten en protocollering van de veranderingen
BusconfiguratieprojectVoor de import van de proces- en diagnosegegevens. Deze kunnen vervolgens vanuit het globale variabelen-werkblad in de grafische code worden ingevoegd.
BusnavigatorVoor de parametrering en weergave van de aangesloten veilige modulen inclusief beschrijvingen en veiligheidskenmerken
Code-editor en editor-wizardVoor de ontwikkeling van de applicatiecode in de programmeertalen Function Block Diagram (FBD) en Ladder Diagram (LD)
Koppeling van veiligheids- en standaard-PLCVoor de uitwisseling van niet-veilige signalen in de vorm van uitwisselvariabelen
ProjectboomVoor de organisatie en structurering van de veiligheidsapplicatie, bijvoorbeeld door het invoegen van firmware-bibliotheken
Verwijzingen- en meldingenvensterVoor de weergave van meldingen of verwijzingen
BesturingssimulatieVoor de simulatie van de veiligheidslogica, compleet met alle functies van de veiligheidsbesturing
Variabelen-editorVoor het tabel-georiënteerd declareren van variabelen
Bewakings- en debug-functiesVoor het forcen/overschrijven van variabelen, enkele cyclus-modus, watch-venster of de weergave van de variabelenstatus