PLC volgens IEC 61131

PLC volgens IEC 61131

Meer functies, meer mogelijkheden

Functioneel uitbreidbare PLC's – de flexibele besturingsoplossing voor alle installatiesoorten.

Terug naar PLC en I/O-systemen

Categorieën

Zoeken in PLC volgens IEC 61131

Toon alle producten uit deze categorie

Wilt u programmeren volgens IEC 61131? Phoenix Contact biedt PLC's in alle vermogensklassen, om aan uw wensen te kunnen voldoen. Gebruik onze PLC's bijvoorbeeld in de machine- en installatiebouw, voor duurzame energie of in automobielapplicaties. Doe uw voordeel met onze PLC-systemen met de bijpassende I/O's of kies voor een krachtige besturing voor maximale performance.

Uw voordelen

  • communicatief door geïntegreerde, vrij programmeerbare webserver en groot aantal interfaces en protocollen
  • duurzaam dankzij solide behuizingen en EMC-bestendige elektronica
  • hoge flexibiliteit en uitbreidingsmogelijkheid door talrijke, ideaal op de PLC afgestemde I/O's
  • wereldwijde service en support alsmede korte reactietijden verhogen de beschikbaarheid van de installatie

Snelle en robuuste PLC's met bijpassend I/O-systeem

Axiocontrol met I/O- en safety-modulen  

PLC Axiocontrol met lokale Axioline F I/O- en safety-modulen

De PLC's van de Axiocontrol-serie (AXC) zijn ontworpen met het oog op maximale performance, eenvoudige bediening en toepassing in ruwe industriële omgevingen. De basis daarvoor wordt gevormd door een bijzonder robuuste behuizing en uitstekende EMC-eigenschappen. Bovendien bieden ze meer zekerheid dankzij een geïntegreerde onderbrekingsvrije voeding.

In combinatie met het I/O-systeem Axioline F van Phoenix Contact bieden Axiocontrols een maximale snelheid dankzij een directe busaansluiting.

Vrijwel alle PLC's van de serie Axiocontrol zijn ook met een extra breed temperatuurbereik voor extreme temperaturen leverbaar.

PLC's en I/O-systeem voor flexibel en economisch automatiseren

Inline-station (ILC en I/Os)  

Inline-PLC met lokale I/O-klemmen

Inline-controllers (ILC) vormen de beproefde standaard in het PLC-productenprogramma van Phoenix Contact. De PLC's ondersteunen alle gangbare communicatiemogelijkheden zoals Ethernet en draadloos. Bovendien zijn ze eenvoudig uit te breiden met veel verschillende Inline I/O-modulen en bieden ze een zeer goede communicatie met een geïntegreerde, vrij programmeerbare webserver. 

Het PLC-systeem kan door PROFINET-device-functionaliteit eenvoudig in bestaande PROFINET-netwerken worden geïntegreerd.

Redundante en veilige PLC's met maximale performance

PLC RFC460R en RFC470S  

PLC met maximale performance voor redundantie en safety

De krachtige PLC's van de RFC-familie (Remote Field Controller) beschikken over een diagnosedisplay waarop u statusmeldingen van het besturings- en veldbussysteem comfortabel kunt aflezen. Met de krachtige processor voert u omvangrijke automatiseringstaken met een zeer hoge snelheid uit.

Verzeker u van continue werking van uw automatisering met de PROFINET-redundantie-PLC's. De hoogperformante PLC's bouwen dankzij de AutoSync-technologie automatisch een redundant systeem op.

Met de safety-variant integreert u veiligheidsfuncties tot SIL 3 in bestaande installaties. Door PROFIsafe in te zetten, worden de bedradings- en installatiewerkzaamheden gereduceerd.

Software-PLC

Software-PLC PC Worx RT Basic en PC Worx SRT  

Software-PLC voor IPC's

De software-PLC van Phoenix Contact vormt een economisch alternatief voor de klassieke PLC. Geheel in overeenstemming met uw prestatie-eisen en wensen wordt een industriële PC of zelfs een conventionele Windows-PC tot regel-, bedienings- of visualiseringsunit in uw installatie.

Al naar gelang uw wensen met betrekking tot de performance kiest u PC WORX SRT: voor gegarandeerde reactietijden (statistisch), voor kleine tot en met gemiddelde taken.

Of u kiest PC WORX RT BASIC voor complexe automatisering, waarbij een harde realtime vereist wordt. Het systeem draait bijzonder stabiel, omdat er naast het standaard besturingssysteem Windows een realtime-uitbreiding wordt geïnstalleerd. Zo wordt de integriteit en het deterministische vermogen van de besturing veilig gesteld.

PLC-programmeersoftware

PLC-programmeersoftware PC Worx, PC Worx Express, Safetyprog en PC Worx Target for Simulink  

PLC-programmeersoftware volgens IEC 61131 met safety- en Simulink-integratie voor diverse toepassingen

Van overzichtelijke taken met basis-PLC's tot en met complexe installatie-automatisering met krachtige PLC's: hier vindt u de passende PLC-programmeersoftware voor uw applicatie.

Programmeer uw PLC met de software PC Worx volgens IEC 61131, veldbusconfiguratie en installatiediagnose. Om snel in de automatisering met basis-PLC's te kunnen stappen, kunt u bovendien gebruikmaken van de gratis software PC Worx Express.

Maak een veiligheids-PLC van uw PLC met SafetyProg of integreer de functionaliteiten uit Matlab Simulink met PC Worx Target for Simulink.