Terug naar het overzicht

Ex-toelating

Printklemmen en -connectoren met Ex-toelating

Printklemmen en -connectoren met Ex-toelating

Het productenprogramma printklemmen en connectoren met Ex-toelating van Phoenix Contact is speciaal ontworpen voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen. De artikelen hebben een componententoelating volgens de normen IEC/EN 60079-0 en IEC/EN 60079-7, waarin de eisen die aan apparaten in explosiegevaarlijke atmosferen worden gesteld zijn gedefinieerd.

De toepassing van printplaataansluitingen in de procestechniek stelt hogere eisen aan de volgende eigenschappen:

  • lucht- en kruipwegen
  • verwarmingsgedrag
  • verouderingsbestendigheid
  • isolerend vermogen van de isolatiematerialen
Terug naar boven

toelating:

brandbare stofgas, nevel, vloeistof, stof
beschermklasseEx e (verhoogde veiligheid)
apparatengroepII
apparatencategorie2 GD
apparaatbeveiligingsniveauGb (incidenteel voorkomen van brandbare stoffen)
gasgroepIIC (ontstekingsenergie < 60 μJ)
extra voorwaardeU (componententoelating, producten niet afzonderlijk inzetbaar)
Terug naar boven

Codering Ex i volgens IEC/EN 60079-11

Voor de beschermklasse intrinsiekveilig Ex i volgens IEC/EN 60079-11 kunnen zowel printklemmen en -connectoren met Ex-toelating als standaardproducten worden toegepast. Ook de opbouw van intrinsiekveilige stroomcircuits vereist het aanhouden van de aangegeven lucht- en kruipwegen. De aansluitplaatsen van deze stroomcircuits dienen herkenbaar en duidelijk gecodeerd te zijn. De kleur die voor de codering wordt gebruikt is lichtblauw.

Terug naar boven

Codering volgens ATEX-richtlijn 94/9/EG

Codering volgens ATEX-richtlijn 94/9/EG
Terug naar boven

Codering voor de verhoogde veiligheid Ex e volgens EN 60079-0

Codering volgens EN 60079-0 voor de verhoogde veiligheid
Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
Certificering en toelating
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
HIGHLIGHTS 2020 van Phoenix Contact

HIGHLIGHTS 2020

Profiteer van digitalisering en vind creatieve oplossingen voor een intelligente wereld.

Ontdek de HIGHLIGHTS
Nieuw van Phoenix Contact in 2020

Nieuwe producten 2020

Onze ingenieurs ontwikkelen continu nieuwe producten – dit jaar zijn dat meer dan 140 kleine en grote innovaties.

Naar de nieuwe producten 2020