Printklemmen

Compact en veelzijdig

Compact en veelzijdig

Het gevarieerde productenprogramma voor maximale eisen.

Terug naar Printklemmen en -connectoren

Categorieën

Zoeken in Printklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Ongeacht of er procesinterfaces, automatiseringscomponenten of frequentieomvormers worden toegepast – ook voor uw applicatie bieden wij de juiste klem. Het unieke assortiment printklemmen omvat metrische en inchrasters voor miniatuur-printklemmen met 2,5 mm-raster tot aan vermogensklemmen met 20 mm-raster.

Uw voordelen

  • flexibiliteit – omvangrijk productenprogramma voor verschillende applicaties
  • optimale procesintegratie: ondersteuning van alle gangbare montageprocessen
  • ruimtebesparend en betrouwbaar dankzij innovatieve aansluittechnieken
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Connectoren

Service

Downloads


Zo identiek kan anders zijn

Vormgelijke printklemmen in TWIN Design.


Printklemmen met push-lock-veerdrukaansluiting

Aansluiten en losnemen van aders zonder gereedschap.


Soldeerproces van de MKDSP 95

Soldeerproces van de printklem MKDSP 95.

Nooit meer solderen...SKEDD Plug & play & plug & play

De nieuwe PCB-connectoren met unieke SKEDD plug-in technologie kunnen direct blijvend op de printplaat worden gestoken. Praktischer kan echt niet.

PCB-connectoren met plug-in technologie
Meer informatie en/of gratis sample