Terug naar het overzicht

Contactsystemen

Wij stellen hoge eisen aan de metalen contactoppervlakken om de connectoren tegen corrosie en omgevingsinvloeden te beschermen. Uiteraard gebruiken wij alleen hoogwaardige koperlegeringen en Cr(Vl)-vrij veredelde staaldelen.

Vertind contactsysteem

Vertind metaaldeel  

Vertind metaaldeel

Vertinde contactsystemen zijn de praktische en voordelige oplossing voor soldeertoepassingen.

Tin vormt met basismaterialen zoals messing of brons een intermetallische reactie. Dit kan tot versterkte corrosie leiden. Bij producten van ‍Phoenix ‍Contact wordt deze reactie tegengegaan met een nikkelfilm.

Dit betekent:

  • een veilige contactaansluiting bij spanningen >20 mV en stromen >100 mA
  • gasdichte contactzones met lage overgangsweerstanden
  • een permanent bestendige kwaliteit van het oppervlak
  • geen latere whiskertoename
Terug naar boven

Verzilverd contactsysteem

Verzilverd metaaldeel voor connectoren  

Verzilverd metaaldeel voor connectoren

Een goede geleiding bij hoge stromen – deze uitstekende eigenschap van de zilverlagen benutten wij in uw voordeel.

Toegepast in onze connectoren voor hoge stromen bieden deze oppervlaktesystemen de volgende voordelen:

  • lage contactkrachten
  • veel insteek- en ontkoppelingscycli
Terug naar boven

Verguld contactsysteem

Deels vergulde contactstiften voor basiselementen  

Deels vergulde contactstiften voor basiselementen

Het grote voordeel van goudlagen is de corrosiebestendigheid in verschillende aggressieve media.

Dankzij deze eigenschappen zijn oppervlakken met goudlaag bijzonder duurzaam en geschikt voor spanningen < 20 mV en stromen < 3 mA, met steekcycli ‍> 100.

Terug naar boven

Stalen veren – nog meer betrouwbaarheid bij hoge vermogens

Stalen veer van een COMBICON-contactmetaal  

Stalen veer van een COMBICON-contactmetaal

Geïntegreerde stalen veren bieden extra betrouwbaarheid bij vermogens- en temperatuurschommelingen.

De stalen veren zoals toegepast in onze connectoren voor hoge stromen bieden de volgende voordelen:

  • geen contactcorrosie door de extra druk die de stalen veren op het contact uitoefenen
  • duurzaam stabiele overgangsweerstand
Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Contactsystemen
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Printklemmen en -connectoren
PCB connectoren met SKEDD plug-in technologie

Nooit meer solderen...SKEDD plug & play & plug & play

De nieuwe PCB-connectoren met unieke SKEDD plug-in technologie kunnen direct blijvend op de printplaat worden gestoken. Praktischer kan echt niet.

Meer informatie en/of gratis sample
Monsterservice

Sample service

Eenvoudig en snel voor elektronica ontwikkelaars. Phoenix Contact biedt meer dan 2.500 producten als persoonlijk product sample aan die u gratis direct worden verzonden.

Meer informatie