Optische elementen

Groot aantal signalen

Groot aantal signalen

Verschillende kleuren, verschillende signaalsoorten – in elk geval het passende signaal voor uw toepassing.

Terug naar Signaalzuilen

Categorieën

Zoeken in Optische elementen

Toon alle producten uit deze categorie

Bent u op zoek naar de passende optische signalering op machines of installaties voor het weergeven van de status? Phoenix Contact biedt u vijf verschillende kleuren aan met maximaal vijf verschillende signaalsoorten per kleur – tot 1.200 combinaties.

Uw voordelen

  • voor elke signaleringstaak is er een oplossing door het grote aantal signalen
  • willekeurige volgorde van de optische elementen dankzij modulaire opbouw
  • lange levensduur dankzij led-elementen met gering stroomverbruik

Lange levensduur dankzij led-techniek

Optische elementen van Phoenix Contact werken met toekomstgerichte led-techniek.

  • lange levensduur van tot 100.000 uur
  • gering energieverbruik
  • resistent tegen schokken en trillingen

Niet te missen – dankzij variabel flitslicht

Bijzondere situaties vragen om bijzondere signalen. In veel toepassingen mogen lichtsignalen in geen geval worden overzien. De niet te missen en juiste oplossing daarvoor zijn led-elementen met variabel flitslicht.

  • onregelmatige lichtimpulsen
  • hoge waarnemingskans, ook vanuit de hoek van een oog
  • geen gewenningseffect, want toevallige lichtsignalen

Zeven signalen in één element

Mocht er eens minder ruimte beschikbaar zijn, dan kunt u met slechts één meerkleurenelement tot zeven verschillende machinestatussen aangeven. Het meerkleuren-continulicht brandt naar behoefte rood, groen, geel, blauw, wit, paars en turkoois.

  • minder benodigde ruimte
  • geringere voorraadkosten
  • besparing van een digitale uitgang voor de aansturing van een signaalzuil
  • geen uitbreiding met optische elementen nodig bij de toevoeging van signaalkleuren