Veiligheidsoplossingen voor netwerken

Veilig zonder veiligheids-PLC

Veilig zonder veiligheids-PLC

De veilige I/O-modulen verdeelt u modulair in uw netwerk – helemaal zonder veiligheidsbesturing.

Terug naar Functionele veiligheid

Categorieën

Zoeken in Veiligheidsoplossingen voor netwerken

Toon alle producten uit deze categorie

De eenvoudigste manier om veiligheid in uw installatie te integreren: intelligente, veilige I/O-modulen met SafetyBridge-technologie. Hier wordt de veiligheidsfunctie direct in de I/O-modulen verwerkt. Daarmee spaart u een veiligheidsbesturing en een veilig veldbussysteem uit.

Uw voordelen

  • economische systeemopbouw, want er is geen veiligheids-PLC en geen veilig veldbussysteem nodig dankzij SafetyBridge-technologie
  • flexibel inzetbaar door compatibiliteit met alle gangbare bussystemen
  • eenvoudige configuratie met SAFECONF-software
  • draadloze communicatie – geef veiligheidsrelevante gegevens via wireless overdracht door
  • economische integratie van de componenten in nieuwe installaties en retrofit-projecten door de eenvoud en modulariteit

SafetyBridge-technologie – zeer flexibel met veiligheid

Topologie SafetyBridge-technologie  

Principe van de SafetyBridge-technologie

SafetyBridge-technologie wil zeggen dat in- en uitgangsmodulen onderling veiligheidsgerichte signalen uitwisselen. Omdat de modulen de veiligheidsfuncties zelf bewerken, gebruikt u de standaardbesturing en het netwerk alleen als transportmiddel.

Zonder veiligheidsbesturing of veilig veldbussysteem is dat een voordelige oplossing voor functionele veiligheid in standaardapplicaties.

Daarbij voldoen de veilige I/O-modulen met SafetyBridge-technologie aan alle veiligheidseisen voor SIL 3 of PL e.

Eenvoudige integratie in alle gangbare netwerken

Veilige Axioline F I/O-modulen  

Veilige Axioline F I/O-modulen

SafetyBridge I/O-modulen zijn niet alleen flexibel in het netwerk onder te brengen, maar ook compatibel met alle gangbare bussystemen.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

 

U kunt de veilige I/O-modulen zelfs in gemengde netwerken zoals PROFIBUS en PROFINET met één besturing toepassen. Afhankelijk van de standaardbesturing en het bussysteem kiest u de bijpassende buskoppeling uit onze modulaire I/O-systemen Inline of Axioline F.

I/O-systemen voor de schakelkast met SafetyBridge-technologie

I/O-systemen met SafetyBridge-technologie  

SafetyBridge-technologie voor Inline en Axioline F

De beproefde SafetyBridge-technologie staat u voor zowel het Inline- als het Axioline F I/O-systeem ter beschikking.

Inline is de flexibele alleskunner in fijnmodulaire bouwvorm. Uit een groot aantal I/O-modulen en functieklemmen voor alle gangbare veldbussystemen en Ethernet-netwerken stelt u uw automatiseringsfuncties heel specifiek samen.

Axioline F is het I/O-systeem in modulaire blokbouwvorm. Dankzij de bijzonder korte reactietijden is Axioline F bij uitstek geschikt voor snelle en synchrone processen. De push-in-technologie zorgt voor een eenvoudige en snelle installatie en dankzij de gereduceerde uitstralingswaarden is Axioline F ook geschikt voor gebouwen.

Twee veiligheidsrelais in een veilige I/O-klem

Veilige I/O-klem Inline ECO Safe  

Veilige I/O-klem Inline ECO Safe met de functie van twee veiligheidsrelais

Met de veilige I/O-klem Inline ECO Safe schakelt u aangesloten standaard uitgangsmodulen veilig af. De veiligheidsoplossing wordt transparant, omdat alle status- en foutmeldingen naar de standaardbesturing worden doorgestuurd. Zo kunnen veiligheidsgerelateerde stilstandtijden worden gereduceerd.

Integreer de veilige I/O-klem door deze eenvoudig in uw Inline I/O-station te steken. De standaard uitgangsmodulen worden dan rechts van de veilige I/O-klem gemonteerd.

Bij activering van een sensor, bijv. nood-stop, wordt de actor-voedingsspanning voor de aangesloten standaard uitgangsmodulen veiligheidsgericht afgeschakeld. Op een veilige I/O-klem kunnen maximaal twee 2-kanaals sensorcircuits worden aangesloten. Indien u nog meer sensorcircuits in uw applicatie nodig hebt, kunt u nog meer veilige I/O-klemmen integreren.

Afhankelijk van de gebruikte sensoren en actoren kunt u veiligheidsfuncties tot SILCL 3 en PL e realiseren.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Veiligheidsfuncties eenvoudig bepalen

Doe basiskennis op over veiligheidsfuncties en het performance level.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten