Terug naar het overzicht

Eenvoudige netwerkinbedrijfstelling en apparaatbewaking: FL NETWORK MANAGER

FL Network Manager

Met de software FL Network Manager neemt u uw netwerk snel en eenvoudig in bedrijf. De software biedt u ondersteuning bij de volgende stappen:

  • scannen van het aanwezige netwerk
  • IP-toekenning en apparaatconfiguratie
  • multi-device configuratie
  • configuratiebestand-handling
  • firmware-update
  • SNMP scripting

Netwerkscan - de aanwezige apparaten eenvoudig vinden

Software-interface bij de netwerkscan in de FL-Network Manager  

Configureerbare scan-opties in de FL Network Manager

In reeds aanwezige netwerken kunt u met de Network Manager apparaten met behulp van verschillende mechanismen inlezen. Behalve het zoeken naar de typische methode in een IP-bereik kunnen ook andere mechanismen zoals DCP of SNMP Broadcast worden gebruikt.

De gevonden apparaten worden voor u overzichtelijk in tabelvorm weergegeven en kunnen met een muisklik aan het project worden toegevoegd.

IP-toekenning en apparaatconfiguratie

Software-interface bij de IP-adreswijziging in de FL-Network Manager  

IP-adreswijziging in de FL Network Manager

Dankzij de ondersteuning van de meest uiteenlopende IP-toekenningsmechanismen (BootP, DHCP, DCP) kunt u met een paar muisklikken voor zowel Industrial Ethernet-apparaten als PROFINET- en EtherNet/IP-componenten een IP-adrestoekenning realiseren. Met behulp van de MAC-adressen van de apparaten is ook een geplande IP-adrestoekenning mogelijk.

De netwerkcomponenten die u in uw project hebt geïntegreerd, kunt u tot in detail configureren. Bovendien kunnen typische parameters zoals IP-adres, subnetmasker, gateway-adres en apparaatnaam comfortabel in een tabeloverzicht worden gewijzigd.

Eenvoudige handling van de configuratiebestanden

Software-interface bij de apparaatconfiguratie in de FL-Network Manager  

Upload van apparaatconfiguratie met de FL Network Manager

Voor een snelle vervanging van apparaten of een back-up kunnen configuratiebestanden met twee muisklikken van meerdere apparaten tegelijk worden gedownload. De bestanden worden met IP-adres en tijdstempel opgeslagen, zodat een snelle toewijzing en revisiebeheer probleemloos mogelijk is.

Ook het overnemen van de configuratiebestanden op de apparaten is met een paar muisklikken gebeurd:

  1. de betreffende apparaten selecteren
  2. optie van de functie "Configuratiefile op apparaat laden" selecteren
  3. bestand per apparaat uit de lijst selecteren en met één klik voor allemaal starten

Multi-device firmware-update

Software-interface bij de multi-device firmware-update  

Selectie van de bestanden voor de firmware-update met de FL Network Manager

Met de Network Manager kunt u alle apparaten met een paar keer klikken in één keer updaten. De software bevat alle daarvoor benodigde functies, zodat er geen verdere tools benodigd zijn.

  1. apparaten markeren
  2. firmware-bestanden selecteren
  3. voor alle apparaten parallel de update starten

Gelijktijdige configuratie van meerdere apparaten met de FL Network Manager

Software-interface bij de multi-device configuratie  

Multi-device configuratie

Voor het instellen van gelijke parameters op verschillende apparaten, bijv. voor het activeren van redundantiemechanismen, biedt de Network Manager de functie multi-device configuratie. Met een paar keer klikken kunt u heel eenvoudig een functie op een willekeurig aantal apparaten in uw netwerk activeren.

Configuratie en diagnose voor elk apparaat met SNMP-mogelijkheid

Software-interface bij SNMP scripting  

SNMP scripting

Voor een complete apparaatparametrering kunnen SNMP-scripts worden aangelegd. Deze scripts kunnen worden opgeslagen en ook op een later tijdstip op andere apparaten worden toegepast. Zodoende is het mogelijk om elk apparaat met SNMP-mogelijkheid te parametreren en diagnosticeren. Naast netwerkinfrastructuurproducten zoals switches, WLAN-access points en Ethernet-extenders kunnen hiermee ook I/O-stations en voor Ethernet geschikte voedingen van Phoenix Contact worden geconfigureerd. Dankzij de eenvoudige syntax en kant-en-klare templates is dit niet alleen een optie voor IT-deskundigen.

Topologieweergave met geïntegreerde ringdiagnose

RSTP-topologie van de FL Network Manager  

RSTP-topologie van de FL Network Manager

Voor de herkenning en weergave van Ethernet-netwerken ondersteunt de FL Network Manager een topologieweergave met ringdiagnose. De topologie herkent netwerk-infrastructuurcomponenten, eindapparaten, VPN-verbindingen en NAT-architecturen en geeft deze in verschillende aanzichten weer. Bovendien verzorgt deze detailweergaven met diagnoseparameters betreffende de redundantieprotocollen RSTP, MRP, DLR en Extended Ring.


Terug naar het overzicht
Meer informatie