Multiplexers

Radioline-multiplexers voor de procesindustrie

I/O-communicatie eenvoudig gemaakt

Radioline – het multiplexersysteem speciaal voor de procestoepassing.

Terug naar Industriële communicatietechniek

Categorieën

  • Productlijst multiplexers
    Radioline I/O-multiplexersysteem

    Multiplexers zorgen in industriële omgevingen voor het eenvoudig verzamelen van I/O-gegevens in de procesindustrie.

Zoeken in Multiplexers

Toon alle producten uit deze categorie

Het RS-485-kopstation biedt u met de Radioline-I/O-modulen een multiplexersysteem dat speciaal is afgestemd op procestoepassingen. Bijzonderheid: eenvoudige I/O-mapping met duimwieltje en multipoint-bediening. Bovendien kunt u het moduul als Modbus-slave-station toepassen.

Uw voordelen

  • eenvoudige inbedrijfstelling dankzij I/O-mapping met slechts één draai aan het duimwieltje
  • nieuwe mogelijkheden voor I/O-verdeling met maximaal 99 stations in een bussysteem dankzij multipoint-multiplexerbediening
  • uitbreiding van het draadloze Radioline-systeem met een kabelgebonden lijnstructuur met maximaal 99 stations
  • toepasbaar in willekeurige besturingen als Modbus/RTU-slave