Multifunctionele behuizingen ME-PLC

Multifunctionele behuizing ME-PLC

Behuizingssysteem voor besturingen

Minimale bedradingswerkzaamheden met voorgeconfectioneerde frontaansluittechniek en montagerail-busverbinder

Terug naar DIN-railbehuizing

Categorieën

Zoeken in Multifunctionele behuizingen ME-PLC

Toon alle producten uit deze categorie

Multifunctionele behuizingen van de serie ME-PLC zijn ideaal voor toepassingen waarvoor veel inbouwruimte en frontaansluittechniek benodigd is. Het behuizingssysteem biedt een royaal printplaatoppervlak en efficiënte montagerail-busverbinders voor een maximaal aantal toepassingsmogelijkheden.

Uw voordelen:

  • een los frontaansluitmoduul met hendeltechniek voor een hoog aansluitcomfort
  • royaal gedimensioneerde behuizingsafmetingen zorgen voor ruimte op de printplaat
  • comfortabele overdracht van data en power met montagerail-busverbinders voorzien van maximaal 50 polen
  • universele afdekplaat voor vrij te kiezen aansluittechniek

Steekbare frontaansluiting

Steekbare frontaansluiting  

Steekbare frontaansluiting door zwenkbare aansluitmodulen

Het systeem biedt comfortabele aansluitmogelijkheden door zwenkbare aansluittechniekmodulen.

  • aansluittechniek aan de frontzijde gepositioneerd
  • eenvoudig insteken en losnemen dankzij de hendeltechniek
  • compleet voorgemonteerd met snelle push-in-veerdrukaansluiting voor maximaal 36 polen

Montagerail-busverbinder

Montagerail-busverbinder  

Montagerail-busverbinders voor de moduul-naar-moduul-communicatie

Combineer de elektronicabehuizing ME PLC met twee verschillende varianten voor een zo hoog mogelijke flexibiliteit. Beide varianten worden als montageset (d.w.z. zonder printplaat en niet gemonteerd) geleverd. Daardoor kunnen op eenvoudige wijze individuele en gebruiksspecifieke printplaat-layouts worden geïntegreerd. Zo krijgt u de functionaliteit die u voor uw toepassing nodig hebt.

  • 50-polig in de montagerail en 40-polig naar het moduul
  • 10-polig in de montagerail en 10-polig naar het moduul

Veel ruimte

Veel ruimte in de behuizing  

Grote afmetingen bieden veel ruimte

De grote afmetingen en de universele beschermkapuitvoeringen bieden u veel ruimte bij het ontwerpen van uw printplaat-layout.

  • afmetingen: b x h x d: 40 x 180 x 145 mm
  • veel ruimte voor uw specifieke elektronica
  • universele beschermkapuitvoeringen

 

Optische signaalindicaties

Lichtgeleiders  

Optische signaalindicaties

Lichtgeleiders voor elektronicabehuizingen HS LC zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. Als service bieden wij op verzoek ook de benodigde bewerking van de elektronicabehuizingen aan.

  • lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
  • eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
  • ESD-vastheid

Over de multifunctionele behuizingen van Phoenix Contact

Multifunctionele behuizingen worden gekenmerkt door een hoge variabiliteit en een bijzonder stevige bevestiging op de montagerail. Ontwikkel met deze behuizingen nieuwe multifunctionele apparaatconcepten. U profiteert van de flexibiliteit bij de keuze van de aansluittechniek alsmede een tijdbesparende en comfortabele bedrading door de aansluitingen aan de voorzijde. Modulaire apparaatsystemen bouwt u door de montagerail-busverbinder eenvoudig op.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service

Downloads


Multifunctionele behuizingen ME-PLC

Multifunctionele elektronicabehuizingen voor complexe besturingen.