Multifunctionele behuizingen

Multifunctionele behuizingen

Comfortabel aansluiten en ruimte besparen

Minimale bedradingswerkzaamheden met voorgeconfectioneerde frontaansluittechniek en montagerail-busverbinder

Terug naar Elektronicabehuizingen

Categorieën

Zoeken in Multifunctionele behuizingen

Toon alle producten uit deze categorie

Met de elektronicabehuizingen ME-PLC en ME-IO verkrijgt u een multifunctioneel behuizingssysteem. Ontwikkel met deze behuizingen nieuwe apparaatconcepten.

Uw voordelen:

  • flexibiliteit bij de keuze van de aansluittechniek
  • tijdbesparende en comfortabele bedrading door de aansluitingen aan de frontzijde
  • eenvoudige opbouw van modulaire apparaatsystemen door de montagerail-busverbinder
  • veel ruimte voor uw elektronica op de printplaat
  • hoge beschikbaarheid door bijzonder stevige bevestiging op de montagerail

Serie ME-IO

Housing system ME-IO  

Multifunctionele behuizingen ME-IO

Het behuizingssysteem ME-IO is vooral geschikt voor toepassingen waarbij weinig inbouwruimte beschikbaar is. De push-in-frontaansluittechniek en de compacte bouwvorm maken het mogelijk kleine apparaten met max. 36 polen te realiseren.

  • minimale bouwbreedte van slechts 18,8 mm
  • push-in-aansluittechniek met maximaal 36 polen aan de frontzijde van de behuizing
  • doorverbonden connectoren als TWIN-aansluiting vervangen TWIN-adereindhulzen
  • veel verschillende combinaties van behuizingsafdekkappen en connectoren aan frontzijde mogelijk

Serie ME-PLC

Housing system ME-PLC  

Multifunctionele behuizingen ME-PLC

Het behuizingssysteem ME-PLC is ideaal voor toepassingen met veel benodigde inbouwruimte en aan de frontzijde gesitueerde aansluittechniek. In combinatie met een groot printplaat-montageoppervlak en montagerail-busverbinders biedt dit behuizingssysteem een hoge mate van functionaliteit voor de meest uiteenlopende toepassingen.

  • royaal gedimensioneerde behuizingsafmetingen
  • montagerail-busverbinder voor individuele printplaat-layouts
  • printplaataansluittechniek positioneerbaar aan frontzijde
  • steekbare of vast gesoldeerde aansluittechniek toepasbaar

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service


Multifunctionele behuizingen ME-PLC

Multifunctionele elektronicabehuizingen voor complexe besturingen.


Compact behuizingssysteem

Vele aansluitmogelijkheden aan de voorzijde van de behuizing.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten