Multifunctionele behuizingen ME-PLC

Multifunctionele behuizing ME-PLC

Behuizingssysteem voor besturingen

Minimale bedradingswerkzaamheden met voorgeconfectioneerde frontaansluittechniek en montagerail-busverbinder

Terug naar Multifunctionele behuizingen

Categorieën

Zoeken in Multifunctionele behuizingen ME-PLC

Toon alle producten uit deze categorie

Het behuizingssysteem ME-PLC is ideaal voor toepassingen met veel benodigde inbouwruimte en aan de frontzijde gesitueerde aansluittechniek. In combinatie met een groot printplaat-montageoppervlak en montagerail-busverbinders biedt dit behuizingssysteem een hoge mate van functionaliteit voor de meest uiteenlopende toepassingen.


Uw voordelen:

  • eenvoudig aansluiten dankzij aansluittechniek aan de frontzijde
  • royaal gedimensioneerde behuizingsafmetingen zorgen voor ruimte op de printplaat
  • montagerail-busverbinder voor individuele printplaat-layouts
  • optimale aanpassing aan de vereisten voor het apparaat dankzij diverse beschermkapvarianten
  • tijdbesparend door snelle en eenvoudige montage

Steekbare frontaansluiting

Steekbare frontaansluiting  

Steekbare frontaansluiting door zwenkbare aansluitmodulen

Het systeem biedt comfortabele aansluitmogelijkheden door zwenkbare aansluittechniekmodulen.

  • aansluittechniek aan de frontzijde gepositioneerd
  • eenvoudig insteken en losnemen dankzij de hendeltechniek
  • compleet voorgemonteerd met snelle push-in-veerdrukaansluiting voor maximaal 36 polen

Montagerail-busverbinder

Montagerail-busverbinder  

Montagerail-busverbinders voor de moduul-naar-moduul-communicatie

Combineer de elektronicabehuizing ME PLC met twee verschillende varianten voor een zo hoog mogelijke flexibiliteit. Beide varianten worden als montageset, d.w.z. zonder printplaat en niet gemonteerd geleverd. Daardoor kunnen op eenvoudige wijze individuele en gebruiksspecifieke printplaat-layouts worden geïntegreerd. Zo krijgt u de functionaliteit die u voor uw toepassing nodig hebt.

  • 50-polig in de montagerail en 40-polig naar het moduul
  • 10-polig in de montagerail en 10-polig naar het moduul

Veel ruimte

Veel ruimte in de behuizing  

Grote afmetingen bieden veel ruimte

De grote afmetingen en de universele beschermkapuitvoeringen bieden u veel ruimte bij het ontwerpen van uw printplaat-layout.

  • afmetingen: b x h x d: 40 x 180 x 145 mm
  • veel ruimte voor uw specifieke elektronica
  • universele beschermkapuitvoeringen

 

Optische signaalindicaties

Lichtgeleiders  

Optische signaalindicaties

Lichtgeleiders voor elektronicabehuizingen HS LC zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. Wij bieden ook als service op verzoek de benodigde bewerking van de elektronicabehuizingen aan.

  • lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
  • eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
  • ESD-vastheid

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service


Multifunctionele behuizingen ME-PLC

Multifunctionele elektronicabehuizingen voor complexe besturingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten