Multifunctionele behuizingen ME-IO

Multifunctionele behuizingen ME-IO

Behuizingssysteem met frontaansluittechniek

Eén behuizing, talrijke aansluitmogelijkheden – dat is het principe van het behuizingssysteem ME-IO.

Terug naar Multifunctionele behuizingen

Categorieën

Zoeken in Multifunctionele behuizingen ME-IO

Toon alle producten uit deze categorie

Het behuizingssysteem ME-IO is vooral geschikt voor toepassingen waarbij weinig inbouwruimte beschikbaar is. De push-in-frontaansluittechniek en de compacte bouwvorm maken het mogelijk kleine apparaten met tot wel 54 polen te realiseren.

Uw voordelen:

  • drie moduulbouwbreedten (18,8 mm, 37,6 mm, 75,2 mm) voor een groot aantal toepassingsmogelijkheden
  • comfortabele frontaansluitingen voor de overdracht van signalen, data en energie
  • hoge aansluitdichtheid: 4- en 6-polige connectoren met rastermaten 3,45 mm en 5,0 mm
  • veel verschillende combinaties van behuizingsafdekkappen en connectoren
  • doorverbonden connectoren als TWIN-aansluiting vervangen TWIN-adereindhulzen

Compleet systeem voor veldbuskoppeling en besturingen

Compleet systeem voor veldbuskoppeling en besturingen  

Compleet systeem voor veldbuskoppeling en besturingen

De productfamilie ME-IO biedt speciale behuizingsvarianten en toebehoren voor het opbouwen van een compleet systeem bestaande uit een besturing, kopstation en afzonderlijke I/O-modulen. Verschillende bouwvormen en aansluittechnieken maken uiterst flexibele systeemoplossingen mogelijk.

  • L-bouwvorm voor optimale integratie van dataconnectoren zoals RJ45 en D-SUB
  • flexibele printplaatinbouw verticaal of horizontaal op de montagerail
  • montagerail-busverbinder voor de communicatie tussen de modulen onderling

Eenvoudige installatie en demontage

Eenvoudige installatie en demontage  

Eenvoudige installatie dankzij lock & release-systeem

Met het lock & release-systeem ver- en ontgrendelt u de connectoren snel en gemakkelijk.

  • snel vervangen van een moduul zonder tijdverslindende aansluitwerkzaamheden
  • geen speciaal gereedschap nodig
  • stevige bevestiging

Snel aansluiten

Snel aansluiten  

Snel aansluiten met push-in-veerdrukaansluiting

Dankzij de push-in-aansluittechniek kunt u aders eenvoudig, snel en zonder gereedschap aansluiten.

  • max. 54 polen per moduul
  • bouwbreedten: 18,8 mm, 37,5 mm en 75,2 mm
  • TWIN-connectorvarianten

Individuele aansluittechniek

Individuele aansluittechniek  

Grote keuze in aansluittechniek

Voer uw elektronica uit met de nieuwste communicatie-interfaces. Wij bieden u daarvoor de passende aansluittechniek aan alsmede de benodigde bewerking van de behuizing.

  • USB
  • RJ45
  • D-SUB

Montagerail-busverbinder

Montagerail-busverbinder  

5-polige montagerail-busverbinder

De TBUS is een in de montagerail geïntegreerde 5-polige busverbinder voor de voeding en gegevensoverdracht. Hij verbindt meerdere elektronicamodulen die op de montagerail zijn gemonteerd. Bij het verwijderen van een moduul uit de koppeling wordt de signaalketen niet onderbroken.

  • parallelle dataoverdracht met maximaal 5 polen in de montagerail realiseerbaar
  • vijf vergulde contacten voor overdracht van max. 8 A en 125 V

Verbinding met ME-MAX-behuizingen

Verbinding met ME-MAX-behuizingen  

Verbind de behuizingen ME-IO en ME-MAX

Gebruik ME-MAX-behuizingen om uw op ME-IO gebaseerde moduulsysteem met bijvoorbeeld CPU-units of Ethernet-modulen uit te breiden. Verbind alle modulen met de TBUS-verbinder.

  • met alle varianten van de ME-MAX-familie te gebruiken
  • integraal gebruik van de TBUS-verbinder voor een eenvoudige en betrouwbare contactering

Optische signaalindicaties

Optische signaalindicaties  

Optische signaalindicaties

Lichtgeleiders voor elektronicabehuizingen HS LC zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. Als service bieden wij op verzoek ook de benodigde bewerking van de elektronicabehuizingen aan.

  • lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
  • eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
  • ESD-vastheid

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service


Behuizingssysteem ME-IO

Op maat gesneden behuizingsoplossing voor modulaire besturingssystemen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten