Meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Comfortabel beveiligen

Gebruikersvriendelijk, eenvoudig, intuïtief te bedienen – de optimale beveiliging voor uw installatie.

Terug naar Apparatenbeveiliging

Categorieën

Zoeken in Meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars

Toon alle producten uit deze categorie

De meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBM en CBMC bieden meer functionaliteit op minder benodigde ruimte. Dankzij de push-in-aansluittechniek zijn ze vooral geschikt voor toepassing in de machinebouw en besturingstechniek.

Uw voordelen

  • veelzijdig inzetbaar dankzij fijne onderverdeling van de nominale stroom
  • ruimtebesparende, eenvoudige installatie dankzij de compacte bouwvorm en push-in-aansluittechniek
  • hoge veiligheid van de installatie dankzij elektronische vergrendeling van de ingestelde nominale stromen
  • veel toepassingsgebieden dankzij het brede temperatuurbereik en de hoge schok- en trillingsbestendigheid

CBM - apparatenbeveiligingsschakelaar met nominale stroom-assistent

CBM-apparatenbeveiligingsschakelaars 4- en 8-kanaals  

Meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBM

Beveilig met de meerkanaals apparatenbeveiligingsschakelaars CBM vier tot acht kanalen betrouwbaar tegen overbelasting en kortsluitstromen. Dankzij de geïntegreerde nominale stroom-assistent stelt u kinderlijk eenvoudig de juiste nominale stromen voor uw verbruikers in. De gekozen instellingen worden elektronisch vergrendeld. Hierdoor wordt het gevaar van ongewilde foutieve instellingen voorkomen.

Het geïntegreerde systeem voor vroegtijdige waarschuwingen zorgt voor minder uitval. Als 80 % van de ingestelde nominale stroom van een kanaal wordt bereikt, wordt er via de bijbehorende led een waarschuwing afgegeven. Bovendien kan de afzonderlijke signaaluitgang worden gebruikt voor een afstandsmelding.

Door de actieve stroombegrenzing kan de voorgeschakelde voeding optimaler worden gebruikt. Dit maakt toepassing van kleinere schakelende voedingen mogelijk en voorkomt ongewilde spanningsonderbrekingen.

CBMC - zeer compacte apparatenbeveiligingsschakelaars

4-kanaals CBMC-apparatenbeveiligingsschakelaars  

Compacte meerkanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBMC

De nieuwe elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC is exact op maat gemaakt naar uw eisen: hij combineert een compacte bouwvorm met klantspecifieke instelmogelijkheid. De vier kanalen zijn eenvoudig en zonder gereedschap via de led-toetsen instelbaar.

Het geïntegreerde systeem voor vroegtijdige waarschuwingen zorgt ook bij CBMC voor minder uitval. Als 80 % van de ingestelde nominale stroom van een kanaal wordt bereikt, wordt er via de bijbehorende led en per afstandsmelding een waarschuwing afgegeven.

CBMC biedt ook voor NEC Class 2-stroomcircuits de passende oplossing. De instelbare apparaten voor één t/m vier ampère bieden optimale beveiliging voor kabels en sensoren door een extra interne uitgangszekering.

Voor u betekent dat: stromen eenvoudig en flexibel instellen, ruimte besparen en alle toepassingen met maar één apparaat betrouwbaar beveiligen.

Zorg voor een optimale beveiliging van uw installatie en bestel de artikelen reeds voorgeconfigureerd volgens uw specificaties.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Beveiligingsmodulen – Apparatenbeveiligings- schakelaars

Service


Apparatenbeveiligingsschakelaar CBMC

Compact en klantspecifiek instelbaar


CBM – meerkanaals apparatenbeveiligings- schakelaars

Inbedrijfstelling en signalering


Stroombegrenzing – wat is dat?

Gedrag van beveiligingsschakelaars met en zonder actieve stroombegrenzing

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten