Motorstarters

Motorstarters

Motoren intelligent schakelen

Met compacte hybride motorstarters kunt u motoren snel en betrouwbaar schakelen en omkeren.

Terug naar Elektronische schakelmodulen en motoraansturing

Categorieën

Zoeken in Motorstarters

Toon alle producten uit deze categorie

Met de stand-alone, modulaire of voor netwerkkoppeling geschikte compacte hybride motorstarters kunt u motoren veilig en betrouwbaar schakelen. De modulen worden overal toegepast waar 3-fase asynchroonmotoren van 50 W tot 3 kW moeten worden omgekeerd en beveiligd. Het productassortiment van de hybride motorstarters bestaat uit directe en omkeermotorstarters die met verschillende functies zoals nood-stop en motorbeveiliging verkrijgbaar zijn.

Uw voordelen

  • Minder benodigde ruimte door het smalle design: 22,5 mm bouwbreedte
  • Hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij een 10 keer hogere gebruikslevensduur met hybridetechnologie
  • Snelle bedrading dankzij geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting
  • Instelbare motorbeveiliging met bimetaalfunctie tot 9 A
  • Flexibele en eenvoudige veldbuskoppeling met passende gateway
  • Eenvoudige groepenafschakeling via montagerail-busconnector na NOODSTOP dankzij voorgeschakeld veiligheidsrelais
  • Motorstarters zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

CONTACTRON-hybridetechnologie

CONTACTRON-hybridetechnologie

Een tien keer langere gebruikslevensduur met de CONTACTRON-hybridetechnologie: realiseer een hogere beschikbaarheid van de installatie dankzij de combinatie van slijtvaste halfgeleidertechnologie en robuuste relaistechniek.