Terug naar het overzicht

Elektronische motormanagementmodulen

EMM-modulen bieden alle voordelen van een moderne effectief-vermogensbewaking: stromen, spanningen en fasehoek worden continu opgenomen. Een permanente toestandscontrole met hoge aftastsnelheden maakt een complete beveiliging van de installatie mogelijk.

Power binnen grenzen

Grafiek: toestandsbewaking door motormanagement  

Toestandsbewaking door motormanagement

Bewaak uw motoren en installaties door middel van elektronische motormanagers met vrij parametreerbare schakel- en meldniveaus.

  • Draairichtingen: De niveaus voor beide draairichtingen kunnen identiek of afzonderlijk worden ingesteld. Bij over- of onderschrijding van een schakelniveau schakelt de motormanager de installatie af. U kunt de gedwongen afschakeling ook vertragen. Bovendien genereert het moduul signalen voor de identificatie van de draairichting – asymmetrieën en fase-uitval worden direct gemeld.
  • Parametrering: Voor de parametrering analyseert het EMM-moduul het opgenomen effectieve vermogen. Schommelingen in spanning en belasting van de aandrijfmachine worden niet meegeteld. Daardoor biedt het effectieve vermogen een nauwkeurigere basis dan de pure belastingsstroom.
  • Betrouwbare installatiebeveiliging: Pompen met motoraandrijving worden via het onderste vermogensniveau beveiligd tegen drooglopen. Het bovenste vermogensniveau reageert snel en betrouwbaar op blokkeringen door vreemde voorwerpen. Op vergelijkbare wijze worden machines tijdens het boren, frezen of slijpen gecontroleerd en beveiligd.

Meer functies, meer mogelijkheden

Motormanagement met de FTD/DTM-software  

Motormanagement met de FTD/DTM-software

Met de elektronische motormanagement-modulen werkt u nog veiliger met uw installaties.

Dat wil zeggen: u kunt nog meer gegevens opvragen:

  • effectief, schijnbaar en blindvermogen
  • stromen en spanningen
  • fasehoek
  • tellers voor bedrijfsuren en schakelingen
  • energieteller
  • thermistorbewaking

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Elektronische motormanagementmodulen