Motor- en machinemanagement

Hybride motorstarters – Geschikt voor netwerktoepassingen

Economisch beveiligen, meten en bewaken

Herken alle kritische belastingssituaties en meet nauwkeurig de energie van motoren en machines.

Terug naar Elektronische schakelmodulen en motoraansturing

Categorieën

  • Productlijst motor- en machinemanagement
    Productlijst motor- en machinemanagement

    De motormanager combineert detectie van over- en onderbelasting in één moduul. In een noodgeval beschermt hij de motor en schakelt hij de aandrijving af. Het elektronisch machinemanagement combineert nauwkeurige energiemeting met de weergave en bewaking van belangrijke parameters.

  • Productlijst toebehoren voor motor- en machinemanagement
    Productlijst toebehoren voor motor- en machinemanagement

    Het grote assortiment toebehoren voor motor- en machinemanagement vereenvoudigt de handling, het onderhoud en het installeren voor u.

Zoeken in Motor- en machinemanagement

Toon alle producten uit deze categorie

Beveilig uw motoren en installaties: de motormanager van Phoenix Contact combineert detectie van over- en onderbelasting in één moduul. In een noodgeval beschermt hij de motor en schakelt hij de aandrijving af.

Bewaak uw motoren en machines: het elektronisch machinemanagement combineert nauwkeurige energiemeting met de weergave en bewaking van belangrijke parameters van motoren, machines of andere 3-fase-verbruikers.

Houd altijd overzicht over procesdata, bijv. elektrische waarden (U, I, P, cos phi, S, B), bedrijfsuren en het aantal schakelingen.

Uw voordelen

  • Geïntegreerde complete motorbeveiliging door bimetaalfunctie en thermistoranalyse
  • Beveiliging van hoogwaardige installatiedelen dankzij vrij te parametreren meldniveaus en schakeldrempels
  • Bedrijfsgegevens- en energiegegevensregistratie zonder kostbare sensoren
  • Montagerail-busconnector interface voor een directe verbinding en overdracht van procesdata
  • Verhoogde beschikbaarheid van de installatie door op procesdata gebaseerde service-intervallen
  • Flexibele toepassing in de centrale schakelkast of in decentrale junction boxen
  • Motor- en machinemanagers zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

Motormanager – Betrouwbaar bewaken

Betrouwbaar bewaken – Nauwkeurig en snel aansturen

Motormanagers van Phoenix Contact bewaken motoren op het gebied van over- en onderbelasting, functie, vervuiling en slijtage. Zo zorgt u voor een permanente bewaking van bijvoorbeeld pompen, initiatoren, ventilatoren, transportbanden en gereedschapsmachines.

Eenvoudige parametrering

De parametrering wordt uitgevoerd door middel van het FDT/DTM-concept met de IFS-Conf-software van Phoenix Contact.

Machinemanager – economische energiemeting

Nauwkeurige meting met een externe stroomtransformator

Dankzij de combinatie van een elektronische machinemanager en een externe stroomtransformator bewaakt u op economische wijze motoren, machines en 3-fase-verbruikers. Er staan u twee varianten met de stroombereiken tot 90 A alsmede 160 A ter beschikking.

Eenvoudige en transparante communicatie

Koppel de machinemanager via de gateway met alle gangbare veldbussystemen (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™). Transparante communicatie voor Industrie 4.0, dankzij de optionele gegevensoverdracht via OPC UA.