Multitouch-monitoren

Monitoren met touch-functie

Eenvoudige bediening van uw industriële PC

Monitoren met touchscreen zijn de ideale uitbreiding voor de industriële PC – bedienen en visualiseren zonder muis of toetsenbord.

Terug naar Industriële PC's

Categorieën

Zoeken in Multitouch-monitoren

Toon alle producten uit deze categorie

Hebt u voor uw industriële PC een gekoppelde mens-machine-interface nodig? Dan zijn de monitoren met touchscreen van Phoenix Contact de juiste oplossing. De robuuste apparaten kunt u direct bij de machine inzetten. Dankzij de veelzijdige interfaces zorgen ze voor een uitstekende koppeling met de industriële PC.

Uw voordelen

  • Projectief-capacitieve touchscreens voor verschillende toepassingsgebieden
  • Hoge schokbestendigheid en elektromagnetische compatibiliteit door robuuste industriële behuizing
  • Grote compatibiliteit dankzij open IT-standaards en verschillende interfaces
  • Ook in zeer ruwe industriële omgevingen en in een breed temperatuurspectrum toepasbaar
  • Eenvoudige montage, dankzij verschillende bevestigingssets en VESA 100-houder