Terug naar het overzicht

Fasebewaking

In 3-fase netten dienen alle faseparameters zoals fase-uitval, fasevolgorde en asymmetrie worden bewaakt.

Fase-uitvalbewaking: motorbeveiliging in 3-fase netten

Fase-uitvalbewaking  

Fase-uitvalbewaking

Valt een van de fasen van een 3-fase net uit, dan betrekt de aangesloten motor de stroom uit beide andere fasen. Deze ongelijke belasting leidt tot beschadiging. Als de motor met nominale belasting doorwerkt, kan de temperatuur van de spoelen ontoelaatbaar hoge waarden bereiken.

Fasevolgordebewaking: herkenning van de draairichting van transportbandaandrijvingen

Fasevolgordebewaking bij herkenning van de draairichting van transportbandaandrijvingen  

Draairichtingsherkenning bij aandrijvingen

Worden er in een 3-fase net twee aders verwisseld, dan verandert de richting van het draaiveld. Deze omkering van het draaiveld kan tot fouten leiden en uw installatie beschadigen.

Fase-asymmetriebewaking bij motoren

Fase-asymmetriebewaking  

Fase-asymmetriebewaking

De belangrijkste oorzaak van asymmetrie is een ongelijke verdeling van de belasting in de afzonderlijke fasen. Daarbij wordt een deel van de energie in blindvermogen omgezet. Dit betekent dat het rendement van de motor daalt en de thermische belasting toeneemt.

Toepassingsvoorbeelden:

  • beveiliging tegen motorschade bij fase-asymmetrie of fase-uitval
  • beveiliging van personen en installaties bij het omkeren van de draairichting
  • bewaking van de aansluitspanningen van mobiele draaistroomverbruikers