Bewaking en diagnose

Bewaking en diagnose

Altijd op de hoogte

Houd continu zicht op uw installatieparameters en corrigeer afwijzingen doeltreffend.

Terug naar Monitoring

Categorieën

  • AC-UPS met IQ Technology
    AC-UPS met IQ Technology

    De intelligente AC-UPS met IQ Technology zorgt voor een maximale beschikbaarheid van de installatie. Bewaak en optimaliseer uw energiebuffer met de QUINT AC-UPS.

  • Bewaking op afstand
    Bewaking op afstand

    Het systeem voor afstandsmelding en remote communicatie TC Mobile I/O draagt data veilig over via SMS, e-mail en GPRS.

  • Bewaking van productie-sites
    Bewaking van productie-sites

    Met de olie- en gas-monitor bewaakt u uw olie- en gasbronnen betrouwbaar en kostenefficiënt, ook over grote afstanden.

  • Bewakingsrelais
    Bewakingsrelais

    Relais voor het bewaken van stromen, spanningen en andere netparameters.

  • Bliksemstroommeting
    Bliksemstroommeting

    Het bliksemstroom-meetsysteem registreert en analyseert bliksemstootstromen. Onderhoudswerkzaamheden kunnen zo optimaal worden gepland.

  • DC-UPS met IQ-technologie
  • Diodemodulen
    Diodemodulen

    Beveiligen en ontkoppelen: met de EMG-diodemodulen beveiligt u uw installatie tegen polariteitsfouten, daarnaast ontkoppelen ze meldingen in stoormeldsystemen.

  • Lampentestmodulen
    Lampentestmodulen

    Alle Lampen klaar voor gebruik: EMG-lampentestmodulen helpen u bij het individueel testen van afzonderlijke lampen of het centraal aangestuurd testen van meerdere lampen

  • Modulair bedieningsstation
    Modulaire bedieningsstations

    Optimaliseer de bewaking, besturing en diagnose van uw installaties en machines met onze modulaire bedieningsstations.

  • Motor- en machinemanagement
    Hybride motorstarters – Geschikt voor netwerktoepassingen

    Motormanager voor de beveiliging van motoren en installaties, elektronisch machinemanagement voor de bewaking van motoren en machines

  • PV-parkbeheer
    PV-parkbeheer

    Schakel uw fotovoltaïsche installatie in geval van onderhoud of gevaar veilig af en zorg voor een efficiëntere werking door altijd geïnformeerd te zijn over de status van uw installatie.

  • Rotorbladbewaking voor windturbines
    Rotorbladbewaking voor windturbines

    Phoenix Contact biedt een modulaire rotorbladbewaking met bliksemstroommeting, ijsherkenning en belastingsbewaking voor de maximale beschikbaarheid van windturbines.

  • Software voor configuratie, monitoring en diagnose
    Configuratie, monitoring en diagnose

    Softwaretools voor eenvoudige configuratie, preventieve bewaking en snelle diagnose bij storingen.

Zoeken in Bewaking en diagnose

Toon alle producten uit deze categorie

Met onze producten en oplossingen voor bewaking en diagnose protocolleert u, visualiseert u en bewaakt u de processen van afzonderlijke modulen of complete installatiedelen.

Uw voordelen

  • afwijkingen van belangrijke installatieparameters in een vroeg stadium herkennen met bewakingsrelais en verschilstroommeters en mobiele netwerkproducten voor bewaking op afstand
  • zonnestroom efficiënt gebruiken – met fotovoltaïsche stringbewaking
  • locatiegebonden bliksemstroomanalyse via online-communicatie met het bliksemstroom-meetsysteem
  • continu geïnformeerd over de toestand van uw 24 V-voeding dankzij onderbrekingsvrije voeding met IQ-technologie
  • beveiliging van motoren en installaties tegen over- of onderbelasting met behulp van motormanagers
  • installaties efficiënt automatiseren dankzij softwaretools voor en snelle inbedrijfstelling, constante bewaking en betrouwbare diagnose
  • individuele of centraal gestuurde tests van lampen met lampentestmodulen