Modulaire behuizingen ME

Modulaire behuizingen ME

Modulair behuizingssysteem in bekervorm

Stel uw moduul samen met ons montagevriendelijke modulaire systeem

Terug naar Modulaire behuizingen

Categorieën

Zoeken in Modulaire behuizingen ME

Toon alle producten uit deze categorie

Met de elektronicabehuizingen ME worden bewerkte printplaten montagevriendelijke elektronicamodulen. Variabele aansluittechniek, busverbinders en modulariteit zorgen voor een toepassingsgerichte moduulopbouw. Door de vele aanpassingsopties ontstaat een groot aantal individuele behuizingsoplossingen.

Uw voordelen:

  • modulair systeem voor het realiseren van de meest uiteenlopende moduulvormen
  • groot portfolio wat betreft connectiviteit voor de signaal-, data- en energieoverdracht
  • montagevriendelijke behuizingsopbouw
  • montagerail- of vast geïntegreerde doorverbindingen voor moduul-naar-moduul-communicatie
  • speciale uitvoeringen af fabriek voor klantspecifieke configuraties

Flexibel modulair principe

Flexibel modulair principe  

Flexibel door het modulaire principe

De ME-serie kan exact op uw moduul worden afgestemd en bespaart bovendien tijd en ruimte.

  • met de meervoudig onderverdeelde bouwbreedten van 12,5 tot 90 mm maakt u optimaal gebruik van de montagerail
  • optioneel zijn er ook bouwbreedten tot 135 mm voor grote moduulafmetingen beschikbaar
  • gebruik de schroef- of printveerdrukklemmen op maximaal twee aansluitniveaus en steekbare klemmen op maximaal drie aansluitniveaus

Eenvoudig openen

Eenvoudig openen  

Eenvoudig openen voor service- en onderhoudswerkzaamheden

De behuizing kan door een gerichte druk op de vergrendelingshaak, bijv. met de schroevendraaier, eenvoudig worden geopend.

Montagerail-busverbinder

Montagerail-busverbinder  

Montagerail-busverbinder

De TBUS is een in de montagerail geïntegreerde 5-polige busverbinder voor de voeding en gegevensoverdracht. Hij verbindt meerdere elektronicamodulen die op de montagerail zijn gemonteerd. Bij het verwijderen van een moduul uit de koppeling wordt de signaalketen niet onderbroken.

  • seriële en parallelle dataoverdracht met maximaal 5 polen in de montagerail realiseerbaar
  • vijf vergulde contacten voor overdracht van max. 8 A en 125 V

Optische signaalweergaven

Lichtgeleiders  

Optische signaalweergaven eenvoudig integreren

Lichtgeleiders voor elektronicabehuizingen HS LC zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. Wij bieden als service op verzoek de benodigde bewerking van de elektronicabehuizingen aan.

  • lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
  • eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
  • ESD-vastheid

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service


Modulair behuizingssysteem ME-MAX

Behuizingssysteem in flexibele gelaagde bouwwijze.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten