Modulaire besturingen voor extreme temperaturen

Robuust en betrouwbaar

Robuust en betrouwbaar

Uw oplossing voor besturingstaken in extreme kou.

Terug naar Modulaire besturingen

Categorieën

Zoeken in Modulaire besturingen voor extreme temperaturen

Toon alle producten uit deze categorie

Of het nu om een Finse windenergie-installatie of een fotovoltaïsche installatie in Canada gaat: bij extreem lage temperaturen zijn zeer robuuste besturingen nodig. De XC-varianten van onze besturingen zijn speciaal voor dergelijke eisen ontwikkeld – met volledige I/O-flexibiliteit en een groot aantal communicatiemogelijkheden.

Uw voordelen

  • betrouwbaar besturen onder ruwe omstandigheden – dankzij bijzonder temperatuurbestendige elektronica
  • maximale flexibiliteit voor de I/O-koppeling door de geïntegreerde veldbus-master en Modbus/TCP
  • economische oplossing: zeer goede prijs-kwaliteitverhouding bij een groot aantal functies
  • zeer goede communicatie met geïntegreerde, vrij programmeerbare webserver
  • veelzijdig inzetbaar, want alle gangbare Ethernet-protocollen worden ondersteund