Modulaire besturingen

Functioneel uitbreidbare PLC

Meer functies, meer mogelijkheden

Functioneel uitbreidbare PLC's – de flexibele besturingsoplossing voor alle installatiesoorten.

Terug naar Besturingen

Categorieën

Zoeken in Modulaire besturingen

Toon alle producten uit deze categorie

Phoenix Contact biedt een breed productenprogramma met modulair opgebouwde PLC's aan met een passende oplossing voor elke wens. Creëer een op maat gesneden automatiseringsoplossing.

Vrijwel alle besturingen zijn ook met een extra breed temperatuurbereik voor extreme temperaturen leverbaar.

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit – functie- en I/O-modulen geheel naar wens rijgbaar
  • communicatief dankzij geïntegreerde, vrij programmeerbare webserver en groot aantal interfaces en protocollen
  • op maat gesneden oplossing – dankzij het brede productenprogramma met verschillende besturingsseries
  • duurzaam dankzij solide behuizingen en EMC-bestendige elektronica

Axiocontrol – snel, robuust, eenvoudig

Modulaire besturingen Axiocontrol  

Axiocontrol: modulaire besturingen voor complexe installaties

De besturingen uit de Axiocontrol-familie (AXC) zijn de passende oplossing voor hoge eisen aan vermogen en robuustheid. In combinatie met het I/O-systeem Axioline F van Phoenix Contact bieden Axiocontrol-besturingen een maximale snelheid dankzij een directe busaansluiting. 

  • Kies voor de AXC 1050 voor kleine tot middelgrote automatiseringstaken en profiteer bijvoorbeeld van de Axioline F-localbus, PROFINET, Modbus/TCP en een geïntegreerde UPS.
  • De AXC 3050 is de optimale besturing voor middelgrote tot complexe applicaties, waarin koppelingsmogelijkheden voor een netwerkopbouw en een zeer hoge bewerkings- en reactiesnelheid benodigd zijn.

Inline-controllers – beproefd flexibel

Inline-controllers: modulaire besturingen  

De standaard onder de modulaire PLC's: ILC-besturingen

De Inline-controllers (ILC) vormen de beproefde standaard in het PLC-productenprogramma van Phoenix Contact. De besturingen ondersteunen alle gangbare communicatiemogelijkheden zoals Ethernet, draadloze telecomnetwerken of het vaste net. Bovendien zijn ze eenvoudig uit te breiden met veel verschillende Inline I/O-modulen en bieden ze een geïntegreerde webserver. 

  • Inline-besturingen uit de 100-serie vormen het hart van het Easy Automation-systeem. De besturingen kunnen zonder extra programmering in Ethernet-gebaseerde netwerken via de protocollen PROFINET en Modbus/TCP met een groot aantal veldbusapparaten communiceren. Met een SD-kaart kunt u het parametreergeheugen uitbreiden om snel en eenvoudig extra gebruikersbibliotheken met functieblokken te integreren.
  • Inline-besturingen uit de 300-serie voldoen aan hoge eisen wat betreft datatransport en netwerkkoppeling. Zo kunt u middelgrote tot grote applicaties betrouwbaar besturen, bijv. op PROFINET-basis.

ME-varianten – perfect voor de machinebouw

Modulaire besturing voor de machinebouw  

De belangrijkste machinebouwfuncties in één compact moduul

De ME-varianten van onze ILC-besturingen zijn speciaal ontwikkeld voor de eisen in de machinebouw. Bijvoorbeeld om aandrijvingen via een stappenmotor-driver of frequentieomvormer aan te spreken.

De besturingen bieden alle functies van de ILC 100-serie en bovendien al voorgeïnstalleerde functies voor de machinebouw.

Zo kunt u zonder andere externe modulen verschillende soorten aandrijvingen aansturen en sensoren aansluiten. Voor de positieregistratie gebruikt u, afhankelijk van de variant, analoge of incrementale ingangskanalen.

Maximale flexibiliteit voor de gebouweninfrastructuur

Productafbeelding ILC 2050 BI  

De Inline-besturing voor de gebouweninfrastructuur

De ILC 2050 BI is de nieuwe Inline-besturing voor de gebouweninfrastructuur. Deze biedt een vrijwel onbegrensd aantal toepassingsmogelijkheden, bijv. in de gebouwen- en industriële automatisering, het aansturen van in een netwerk opgenomen gebouwen of in datacenters.

Ook door de toepassing van de software ontstaan vele toepassingsmogelijkheden. Gebruikt u de besturing als ruimteregeling ter plaatse? Programmeer de besturing dan met het voor realtime geschikte Sedona Framework™. Voor de toepassing als integratieserver op het gebied van de gebouweninfrastructuur profiteert u bij de engineering van het performante Niagara Framework®.

Easy Automation – automatiseren met de modulaire besturingen uit de 100-serie

Automatiseringssysteem Easy Automation  

Het automatiseringssysteem Easy Automation

De modulaire compacte besturingen uit de 100-serie zijn het middelpunt van het Easy-Automation-systeem van Phoenix Contact. Als interface tussen centrale besturing en I/O-niveau regelen ze op efficiënte wijze de datastroom in uw installatie.

Eenvoudige automatisering met de 100-serie wil zeggen: intuïtief programmeren met de gratis software PC WORX EXPRESS, kosteloos visualiseren met WebVisit Express, flexibel uitbreiden met Inline I/O-modulen en een groot aantal functies tegen een faire prijs.

PROFINET-starterkit - voor een snelle instap in de wereld van de automatisering

PROFINET-starterkit  

PROFINET-starterkit

De PROFINET-starterkit is een voordelige starterkit voor iedereen die kennis wil maken met de voordelen van de PROFINET-technologie. De starterskit bevat alle componenten die voor de opbouw van een testapplicatie nodig zijn. Daartoe behoren o.a. een Axiocontrol-besturing, I/O-modulen van het Axioline-systeem, een voeding en de programmeersoftware PC Worx. Zo bouwt u uw eigen test- en leerapplicatie.