Terug naar het overzicht

PC WORX EXPRESS – de gratis instap in de programmering

Programmering gemakkelijk gemaakt: PC WORX EXPRESS van Phoenix Contact is de gratis programmeersoftware om eenvoudig te kunnen instappen. Het kleine broertje van de PC WORX-software is afgestemd op besturingen uit de 100-serie. De software kan intuïtief worden bediend en is dé oplossing voor het gebruikersvriendelijk en efficiënt samenstellen van applicaties.

Eenvoudig te bedienen

Gebruikersinterface van PC WORX EXPRESS  

Eenvoudig te bedienen

De grafische gebruikersinterface van PC WORX EXPRESS is aangepast op de beginnende programmeur.

  • eenvoudig en snel projectoverzicht
  • aan- en loskoppelen van werkvensters
  • configureerbare werkbalken

Duidelijke icons en menu's die tot het hoogst noodzakelijke zijn gereduceerd garanderen een consequente gebruikersvriendelijkheid. Bovendien kunnen de engineeringsgegevens met een paar muisklikken aan visualiseringstools worden doorgegeven.

PC WORX EXPRESS op een rij

Screenshot van de busconfigurator  

Programmering volgens de norm IEC 61131

Met PC WORX EXPRESS programmeert u volgens de internationale norm IEC 61131. Dat wil zeggen in de talen Structured Text (ST), Ladder Diagram (LD), en Function Block Diagram (FBD). 

Voor maximale communicatiemogelijkheden en een efficiënte programmering biedt PC WORX EXPRESS bovendien:

  • een geïntegreerde busconfigurator voor de engineering van netwerkstructuren in INTERBUS- en Ethernet-netwerken
  • een moduulcatalogus met alle componenten
  • hardware-configuratie met drag & drop
  • een OPC-server en webserver voor de aansluiting op visualiseringsapparatuur of bedieningsniveaus
  • diagnose van INTERBUS-systeemcomponenten, dankzij de geïntegreerde diagnosesoftware Diag+