Mini- en microklemmen

Compacte klemmen – maximale voordelen

Compacte klemmen – maximale voordelen

Comfortabel aansluiten en variabel monteren in de kleinste ruimte – met klemmen in miniatuurformaat.

Terug naar Schroefaansluiting

Categorieën

Zoeken in Mini- en microklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Ondanks de extreem compacte afmetingen kunt u de mini- en microklemmen net zo gemakkelijk coderen en doorverbinden als grote aansluitklemmen. De beproefde schroefaansluiting biedt nog meer voordelen: meerdraadsaansluitingen en onderhoudsvrij.

Uw voordelen

  • ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
  • overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
  • eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde insteekbruggen

Compacte bouwvorm

Compacte bouwvorm  

Compacte bouwvorm

De miniklemmen maken gebruik van de kleine montagerail. Dankzij hun zeer compacte afmetingen zijn ze bijzonder geschikt voor de montage in compacte schakel- of aansluitkasten, bijvoorbeeld voor de motoraansluiting.

Codering

Codering  

Codering

De aansluitklemmen van de MUT-serie zijn aan de buitenzijde voorzien van twee hoge coderingsuitsparingen voor de opname van hoog coderingsmateriaal, zoals bijv. UC-TM.