Mediumconverters

Mediumconverters

Storingvrije systemen

Extreme EMC-invloeden zijn nu geen probleem meer. Met de glasvezeltechniek bereikt u een maximale storingvrijheid voor vrijwel elk overdrachtssysteem.

Terug naar Converters en scheiders

Categorieën

Zoeken in Mediumconverters

Toon alle producten uit deze categorie

De dataoverdracht via koperkabels bereikt in industriële omgevingen zeer snel zijn grenzen. Met mediumconverters van Phoenix Contact zet u uw kopergebonden interfaces om naar storingvrije glasvezelkabels om, zonder uitgebreide maatregelen op het gebied van overspanningsbeveiliging, afscherming en potentiaalvereffening. Modulaire mediumconverters uit de productenfamilie PSI-MOS zijn ontworpen voor maximale betrouwbaarheid van de overdracht en beschikbaarheid van de installatie in industriële toepassingen. PSI-MOS kunt u voor alle gangbare overdrachtssystemen gebruiken.

Uw voordelen

  • geïntegreerde optische diagnose met bargraph
  • vroegtijdige waarschuwing bij achteruitgang van de optische overdrachtskwaliteit, met potentiaalvrij schakelcontact
  • toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen: toegelaten voor Zone 2
  • modulaire stationsopbouw: automatische verbinding via de montagerail
  • maximale overdrachtsafstanden met tegelijkertijd zeer hoge overdrachtssnelheden door de glasvezeltechniek

Mediumconverters voor Profibus

Mediumconverters voor Profibus  

Mediumconverters voor Profibus

Met mediumconverters uit de productfamilie PSI-MOS zet u kopergebonden Profibus-interfaces op glasvezel (lichtgeleiderkabel) om. De omzetting vindt protocoltransparant plaats voor alle overdrachtssnelheden tot 12 Mbit/s.

Dat levert duidelijk voordelen voor u op:

  • automatische herkenning van de overdrachtssnelheid of vaste instelling van de overdrachtssnelheid met DIP-switch
  • geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van glasvezelsegmenten
  • hoogwaardige galvanische scheiding tussen alle interfaces
  • bit-retiming voor een willekeurige cascaderingsdiepte
  • via montagerail-busverbinder modulair te combineren met de PSI-koper-repeater
  • intrinsiekveilige glasvezelinterface (ex op is) voor directe aansluiting op apparaten in Zone 1

Mediumconverters voor CANopen en DeviceNet

Mediumconverters voor CANopen en DeviceNet  

Mediumconverters voor CANopen en DeviceNet

Met mediumconverters koppelt u de veldbussystemen CANopen en DeviceNet via glasvezelkabel eenvoudig en storingvrij.

Dat levert duidelijk voordelen voor u op:

  • geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van glasvezelsegmenten
  • potentiaalvrij schakelcontact voor vroegtijdige waarschuwing van kritische toestanden in de glasvezelsegmenten
  • hoogwaardige galvanische scheiding tussen alle interfaces
  • Combineer de glasvezelconverters met koper-repeaters voor de pure koperverbinding. Bovendien: met de montagerail-busverbinders kunt u een modulaire hub opbouwen.

Mediumconverters voor RS-232-verbindingen

Mediumconverters voor RS-232 als eindapparaat en als T-koppeling  

Mediumconverters voor RS-232 als eindapparaat en als T-koppeling

RS-232-interfaces zijn zeer gevoelig voor EMC-invloeden en potentiaalverschillen. De overdrachtsafstanden zijn te kort.

Zet met mediumconverters van Phoenix Contact uw seriële interface om naar glasvezelkabel.

Dit levert duidelijk voordelen voor u op:

  • langere overdrachtsafstanden
  • eliminatie van EMC-beïnvloedingen
  • geïntegreerde optische diagnose voor permanente bewaking van glasvezelsegmenten
  • potentiaalvrij schakelcontact voor een vroegtijdige alarmering van kritische glasvezelsegmenten
  • hoogwaardige galvanische scheiding tussen alle interfaces
  • intrinsiekveilige glasvezelinterface (ex op is) voor directe aansluiting op apparaten in Zone 1