Rangeerverbinders en potentiaalverdelers

Rangeerverbinders en potentiaalverdelers

Compact, eenvoudig en intuïtief rangeren

Rangeer signalen veilig met een innovatief kleurensysteem en tot 20% minder benodigde ruimte.

Terug naar Push-in-aansluiting

Categorieën

Zoeken in Rangeerverbinders en potentiaalverdelers

Toon alle producten uit deze categorie

De compacte rangeerverbinders PTRV dienen voor het overzichtelijk rangeren van signalen in de automatiseringsomgeving. De bekabeling van een groot aantal aders wordt vereenvoudigd door gekleurde, klantspecifiek samengestelde etages. Samen met de bekabeling aan de voorzijde worden hiermee fouten bij de aansluiting voorkomen.

Uw voordelen

  • Maximale signaaldichtheid en tot 20% minder benodigde ruimte door compacte bouwvorm
  • Vrij configureerbare, gekleurde toewijzing van aders en aansluitpunt voor een intuïtieve en veilige installatie
  • Comfortabel testen via vrij toegankelijke, tussen de aansluitingen gecentreerde 2,3 mm-testaftakkingen
  • Overzichtelijke markering voor matrixcodering
  • Er zijn varianten zonder bedieningsknop leverbaar
  • Reductie van de logistieke kosten met het uniforme CLIPLINE complete-systeemtoebehoren

Rangeerverdelers snel en eenvoudig geïndividualiseerd en geconfigureerd

Rangeerverdelers snel en eenvoudig geïndividualiseerd en geconfigureerd  

Rangeerverdelers snel en eenvoudig geïndividualiseerd en geconfigureerd

Met behulp van de online configurator voor rangeerverdelers kunt u uw individuele rangeerverdeling configureren. In de eerste stap kiest u het juiste aantal aansluitingen voor uw applicatie.
Nadat u hebt geselecteerd, kunt u uw verdeling coderen door de rangeerelementen in elf kleuren in te kleuren. Door de selectie van de kleuren wordt een specifiek aangepaste kleurcodering mogelijk. Dankzij deze kleurcodering ontstaat een optimaal overzicht over de gehele rangeerverdeling.
Om bij nabestelling het configuratieproces te kunnen overslaan, ontvangt u aan het einde van iedere configuratie een code. Met deze code kunt u uw rangeerverdeler te allen tijde oproepen en nabestellen. U stelt de producten met een paar muisklikken samen en u krijgt deze snel en betrouwbaar geleverd.

Voorgeconfectioneerde rangeerverbinders

Voorgeconfectioneerde rangeerverbinders  

Rangeerverbinders voorgeconfectioneerd naar kleurcode

Rangeerverbinders zijn ook voorgeconfectioneerd in verschillende gestandaardiseerde kleursamenstellingen leverbaar, bijv. volgens DIN VDE 0815.

Potentiaalverdelers

Compacte en eenvoudige potentiaalverdeling en voeding  

Compacte en eenvoudige potentiaalverdeling en voeding

Met de klem PTRVB ...-PV zijn potentiaalverdelingen tot max. 32 aansluitingen realiseerbaar en met confectioneerbare steekbruggen uitbreidbaar tot potentiaalverdelerblokken.
Voedingen tot 6 mm² en 37 A realiseert u met de potentiaalverdelers
PTRVB …-FI. Voor een duidelijke potentiaaltoewijzing zijn verschillende varianten leverbaar, bijv. in de kleuren blauw en rood.

Direct toe te passen Push-in-verdelerblokken PTFIX – Uitpakken, aansluiten, klaar!

Potentiaal eenvoudig en snel verdelen met direct aan te sluiten Push-in-verdelerblokken  

Potentiaal eenvoudig en snel verdelen met direct aan te sluiten Push-in-verdelerblokken

Direct aan te sluiten blokken maken een snelle montage zonder handmatige doorverbinding mogelijk met een tijdvoordeel tot wel 80 %. Verdelerblokken en voedingsblokken met 6, 12 en 18 aansluitpunten zijn voor een intuïtieve en veilige installatie in elf kleuren leverbaar.

Nadere informatie over de push-in-verdelerblokken vindt u onder de categorie Aansluitklemmen, Push-in-aansluiting

Rangeerblokken

Modulair blokconcept voor een zo hoog mogelijke signaaldichtheid  

Modulair blokconcept voor een zo hoog mogelijke signaaldichtheid

De rangeerblokken PTMC bieden u door hun bouwvorm de hoogste signaaldichtheid bij het rangeren in de automatiseringsomgeving. De modulaire opbouw met een specifiek aantal polen en gekleurde matrixelementen zorgt voor een overzichtelijke en foutloze bekabeling. De afzonderlijke elementen zijn leverbaar in elf kleuren.
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
Sampleset

Bekijk de mogelijkheden qua kleuren. Vraag de uitgebreide gratis sampleset aan.

Aanvraagformulier sampleset