Modular Managed Switches

Eén switch – alle mogelijkheden

Eén switch – alle mogelijkheden

Gigabit-switches in modulaire opbouw – perfect als centrale Automation-backbone.

Terug naar Managed Switches

Categorieën

Zoeken in Modular Managed Switches

Toon alle producten uit deze categorie

De managed switch in modulaire uitvoering van Phoenix Contact vormt de ruggengraat van uw automatiseringsapplicatie. Uitgebreide capaciteiten maken hem in elk opzicht tot de passende oplossing voor Ethernet-communicatie op het hoogste niveau.

Uw voordelen

  • Maximale performance met tot 12 geïntegreerde Gigabit-poorten
  • Comfortabele diagnose ter plaatse en configuratie dankzij een groot bedieningsdisplay
  • Snelle koppeling met hogere netwerken met optionele Layer-3-functie en geheugenkaart
  • Energie-efficiënte werking door PROFIenergy-profiel
  • Kleinste modulaire montagerail-switch in zijn klasse – met een bouwbreedte van 287 mm
  • Flexibele toepassingsmogelijkheden dankzij omvangrijk aantal media

Toekomstzekere netwerken met groot aantal media

Verschillende media voor aansluiting op een Managed Switch in modulaire uitvoering  

Flexibel automatiseren met groot aantal media

Gebruik de voordelen van verschillende media – met maar één moduul. Door hun modulaire opbouw voorzien Gigabit Modular Switches in de poortbehoefte van industriële applicaties.

Bovendien ondersteunen ze veel protocollen en standaards:

  • IT-standaard-protocollen
  • alle gangbare Gigabit- en Fast-Ethernet-standaards
  • automatiseringsprotocollen PROFINET en EtherNet/IP

 

Layer-3-functie voor intelligente communicatie

Netwerkopbouw met switches op Layer-3-niveau  

Automatisering met modulaire switches en Layer-3-functie

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) is het sleutelwoord als het erom gaat meerdere routers redundant te beheren.

Door het plaatsen van een SD-Flash-kaart met Layer-3-licentie integreert u deze functies in de modulaire Gigabit-switch van Phoenix Contact.

Daarmee kunt u tot 28 keer poortafhankelijk routen of meerdere routers redundant inzetten.