Terug naar het overzicht

Managed Switches IRT

Managed Switches IRT

De FL SWITCH IRT-familie gebruikt ERTEC-controllers en is zo bij uitstek geschikt voor PROFINET-toepassingen. Deze switches voldoen aan alle eisen voor het optimaal doorsturen van PROFINET-pakketten. Door het geïntegreerde PROFINET-device kunnen de switches FL SWITCH IRT volledig vanuit de besturing worden geconfigureerd en bewaakt.

Geprioriseerde PROFINET-dataoverdracht

PROFINET-prioriteitsregeling  

PROFINET-prioriteitsregeling

Onafhankelijk van de prioriteit van de datapakketten worden PROFINET-pakketten met voorrang afgewerkt, doordat het header-bestand van de aankomende pakketten op een PROFINET-ID wordt onderzocht.

Wordt een PROFINET-ID in de header herkend, dan wordt het datapakket met de hoogste prioriteit verwerkt. Daaruit resulteert de mogelijkheid om bepaalde toepassingen zoals videostreams een hogere waarde toe te kennen, zonder dat de PROFINET-communicatie wordt gehinderd.

Zodoende hoeft de installatiegebruiker zich geen zorgen te maken over de prioriteitsregeling van de PROFINET-pakketten. De netwerkplanning wordt verlicht en een gedetailleerd onderscheid van de prioriteiten van alle niet-PROFINET-telegrammen is mogelijk.

Bij de overdracht bij werking met 100 Mbit worden zeer korte latentietijden behaald bij het doorgeven van pakketten – dankzij ondersteuning van de Cut Through Switching-technologie. Zo bereiken PROFINET-pakketten ook via meerdere switches snel hun doel.

Integratie in de engineering

Configuratie IRT-switches  

Configuratie IRT-switches

De FL SWITCH IRT configureert u volledig vanuit de PROFINET-besturing – van de eerste inbedrijfstelling inclusief IP-adrestoekenning per DCP tot en met de poortconfiguratie.

Tijdens bedrijf kan de complete diagnose van de IRT-switches via de PROFINET-device worden uitgelezen en bewaakt.

Een snelle vervanging van apparatuur en de bewaking van de netwerktopologie realiseert u via het in de PROFINET-standaard gedefinieerde LLDP (Link Layer Discovery Protocol).

Diagnose voor glasvezeltrajecten

Diagnose voor glasvezeltrajecten  

Diagnose voor glasvezeltrajecten

De switches FL SWITCH IRT kunnen via PROFINET-glasvezeltrajecten worden gediagnosticeerd en de diagnosewaarden doorgegeven aan de besturing.

Zo kan de kwaliteit van het glasvezeltraject continu worden bewaakt. Voor een betere beoordeling van het glasvezeltraject stellen de IRT-switches de onderhoudstechnicus ook de trajectlengte tussen twee deelnemers ter beschikking.

MRP – snelle en gegarandeerde omschakeltijd

MRP stuurt omschakeling in een ringtopologie aan  

Omschakeling in geval van storingen

Dankzij de ondersteuning van het ringredundantiemechanisme Media Redundancy Protocol (MRP) zorgen de switches FL SWITCH IRT voor onderbrekingsvrij dataverkeer in uw netwerk. Als onderdeel van de standaard IEC 62439 garandeert MRP in geval van een onderbreking omschakeltijden van maximaal 200 ms.

Met het verwisselbare configuratiegeheugen FL MEM PLUG/MRM activeert u bovendien de MRP-managerfunctie in uw IRT-switch. Met deze functie neemt de switch de bewaking van de redundantiezfunctie voor de gehele MRP-ring op zich. Bovendien kunt u op een extern geheugen ook de apparaatconfiguratie opslaan, zodat een vervanging van het apparaat binnen een paar seconden is gebeurd.

FL SWITCH IRT op een rij

 FL SWITCH  IRT
overdrachtssnelheid10/100 Mbit/s
alarmcontactja
temperatuurbereik-25 °C ... +60 °C
voedingsspanning18,5 ... 30,2 V DC (redundant)
filterfuncties 
Quality of Serviceja
VLANnee
Multicast / IGMP Snoopingnee
redundantie 
Rapid Spanning Tree (RSTP)nee
MRP-manager / clientja (optioneel) / ja
Fast Ring Detection (FRD)nee
Large Tree Supportnee
managementfuncties 
Port Configuration, Statistics and Utilizationja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ja
Address Conflict Detection (ACD)nee
automatiseringsprotocollen 
PROFINET Conformance ClassC
PROFINET-deviceja
EtherNet/IP™, extended multicast filteringnee
toelatingen / certificaten 
maritieme toelatingennee
Ex-toelatingennee

Hier gaat u naar de productlijst van de Managed Switches IRT.