Terug naar het overzicht

Managed Switches 2200, 2300, 2400 en 2500

Managed Switches 2200, 2300, 2400 en 2500 met verschillende poortsamenstelling

Dankzij een eenvoudige inbedrijfstelling en een groot aantal varianten met op de toepassing af te stemmen functies wordt door de Managed Switches 2200, 2300, 2400 en 2500 een economisch management van uw Ethernet-netwerk mogelijk gemaakt. Naast een uitgebreide functie-set bieden de switches ook mogelijkheden voor communicatie via glasvezel, alsmede toelatingen voor maritieme toepassingen en de procesindustrie.

Flexibel toepasbaar

SFP-module in de Switch 2200  

SFP-poorten maken een nog flexibelere toepassing van de switches met glasvezelkabel mogelijk

De Switches 2200, 2300, 2400 en 2500 beschikken over vijf tot 16 poorten en verschillende glasvezelinterfaces (SC, ST/BFOC, SFP). Zo kunt u niet alleen uit een groot aantal varianten de optimale poort-constellatie voor uw toepassing kiezen, maar met de 2300- en 2500-varianten ook profiteren van Gigabit-communicatie. Dankzij het brede temperatuurbereik (-40 °C … +70 °C) en de redundante voeding kunt u de switches ook onder ruwe omgevingsomstandigheden toepassen.

De varianten 2400 en 2500 worden gekenmerkt door een vlakke bouwvorm voor toepassing in vlakke schakelkasten. Net als de varianten 2200 en 2300 zijn ze geschikt voor toepassing in de installatiebouw, in de infrastructuursector en dankzij de toelatingen (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) ook voor maritieme toepassingen. De varianten 2200 en 2300 beschikken bovendien over de nodige toelatingen voor de procesindustrie (ATEX, IECEx).

Optimale integratie in PROFINET- en EtherNet/IP™-netwerken

PROFINET- en EtherNet/IP™-logo  

De universeel toepasbare Managed Switches ondersteunen PROFINET- en EtherNet/IP™-functies

Dankzij de geïntegreerde PROFINET-device functie zijn de Managed Switches 2200, 2300, 2400 en 2500 PROFINET Conformance Class B en kunnen ze volledig via PC Worx of TIA-Portal worden geconfigureerd en gediagnosticeerd. In de MRP-ring kunnen de switches als manager, maar ook als client worden gebruikt. Met LLDP ondersteunen de switches bovendien een automatische herkenning van uw netwerktopologie.

Voor EtherNet/IP™-netwerken ondersteunen de switches functies voor multicast-filtering (IGMP Snooping, IGMP-querier, Multicast Source Detection).

Netwerken diagnosticeren, uitvaltijden minimaliseren en onbevoegde toegang voorkomen

MRP-topologie  

De switches FL SWITCH 2200/2300/2400/2500 ondersteunen het redundantiemechanisme MRP

Redundantiemechanismen zijn bijzonder belangrijk voor hoog beschikbare netwerken. De Managed Switches 2200, 2300, 2400 en 2500 ondersteunen verschillende gangbare redundantiemechanismen zoals RSTP, LACP en MRP. Zo zorgen de switches fabrikant-onafhankelijk voor minimalisering van de uitvaltijden door netwerkfouten of per ongeluk in een ring aangesloten netwerkbekabeling.

Voor beveiliging tegen onbevoegde toegang tot de switch en het netwerk ondersteunen de Managed Switches 2200, 2300, 2400 en 2500 belangrijke security-functies zoals MAC-gebaseerde poort-security of RADIUS-authenticatie.

Daarnaast kunnen fouten in het netwerk dankzij talrijke diagnosefuncties (bijv. SNMP, Syslog, Port Mirroring) snel worden gelokaliseerd en verholpen. In geval van onderhoud op afstand kan zo ook toegang worden verkregen tot belangrijke apparaatinformatie.

In geval van uitval van een apparaat maken DHCP-server-functionaliteiten voor IP-adrestoekenning een eenvoudige en snelle vervanging van het defecte apparaat mogelijk.

Veel verschillende configuratiemogelijkheden voor de flexibele inbedrijfstelling van uw netwerk

Configuratiemogelijkheden van de FL SWITCH 2200/2300  

De Managed Switches van de familie 2000 bieden talrijke configuratiemogelijkheden

Bij de configuratie van de Managed Switches is de keuze aan u. Via het SD-kaartslot kunnen de switches comfortabel door middel van een geheugenkaart worden geconfigureerd. Zo hoeft wanneer er een apparaat uitvalt, de vervangende switch niet opnieuw geconfigureerd te worden, maar alleen maar te worden voorzien van de geheugenkaart. De switches bieden een gebruikersvriendelijk web based management voor het geval uw voorkeur uitgaat naar een configuratie via de webinterface.

Voor configuratie via managementsoftware zoals FL NETWORK MANAGER of direct vanuit de besturing ondersteunen de switches SNMP. Wilt u de apparaten direct configureren zonder gebruikmaking van een webinterface of software, dan bieden CLI-commando's of de Smart Mode-knop direct op het apparaat een geschikte oplossing.

FL SWITCH 2200, 2300, 2400 en 2500 op een rij

 FL SWITCH 2200FL SWITCH 2300FL SWITCH 2400FL SWITCH 2500
Dataoverdracht    
Overdrachtssnelheid10/100 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s10/100 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
Jumbo framesneejaneeja
Alarmcontactja (digitale uitgang)ja (digitale uitgang)ja (relaiscontact)ja (relaiscontact)
Temperatuurbereik-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Voedingsspanning12 ... 57 V DC (redundant)12 ... 57 V DC (redundant)18 ... 32 V DC (redundant)18 ... 32 V DC (redundant)
Filterfuncties    
Quality of Servicejajajaja
VLANjajajaja
Multicast / IGMP Snoopingjajajaja
Redundantie    
Rapid Spanning Tree (RSTP)jajajaja
MRP-manager / clientja / jaja / jaja / jaja / ja
Fast Ring Detection (FRD)jajajaja
Link Aggregation (LACP)jajajaja
Large Tree Supportjajajaja
Extended Ring Redundancy 15 msneeneeneenee
Managementfuncties    
Address Conflict Detection (ACD)jajajaja
DHCP-serverPool-/port-based, optie 82Pool-/port-based, optie 82Pool-/port-based, optie 82Pool-/port-based, optie 82
Command Line Interface (CLI)jajajaja
Diagnosefuncties    
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)jajajaja
Port Configuration, Statistics and Utilizationjajajaja
SNMPv1/v2/v3jajajaja
SNMP-trapsjajajaja
Syslogjajajaja
Tijdsynchronisatie    
Simple Network Time Protocol (SNTP)jajajaja
Security    
MAC-gebaseerde poort-securityjajajaja
RADIUS-authenticatie (IEEE 802.1X)jajajaja
Automatiseringsprotocollen    
PROFINET Conformance ClassBBBB
PROFINET-devicejajajaja
EtherNet/IP™,
extended multicast filtering
jajajaja
ToelatingenMaritieme toelatingen, ATEX, IECEx Maritieme toelatingen, ATEX, IECEx Maritieme toelatingen (in voorbereiding)Maritieme toelatingen (in voorbereiding)

Hier gaat u naar de productlijst van de Managed Switches 2200, 2300, 2400 en 2500.