Terug naar het overzicht

Managed Switches GHS

De modulaire Managed Switch GHS

De krachtigste van onze switches is de modulair opgebouwde ​Managed Switch​ GHS. Als Gigabit-switch met optionele Layer 3-functie is deze bij uitstek geschikt voor gebruik als automatiseringsbackbone en voor de aansluiting op het hogere bedrijfsnetwerk. Een groot aantal combineerbare interfacemodulen alsmede de toepasbaarheid in ​PROFINET RT​ en ​EtherNet/IP™​ bieden daarbij een maximale flexibiliteit.

Flexibiliteit dankzij groot aantal media

Managed Switch GHS met uitbreidingsmoduul en interfacemodulen  

De Managed Switch GHS voorziet door zijn modulaire opbouw in het benodigde aantal poorten van industriële applicaties

De modulaire Managed Switch GHS is uiterst flexibel toepasbaar. De switch beschikt over vier SFP-poorten, die u kunt voorzien van SFP-modulen van Phoenix Contact. Op vier vrije steekplaatsen kunt u bovendien interfacemodulen flexibel naast elkaar aansluiten:

  • multimode- en singlemode-glasvezel
  • polymeer- of HCS-techniek
  • Twisted-Pair of
  • Power-over-Ethernet

Met een uitbreidingsstation breidt u de switch​ uit met nog eens vier steekplaatsen voor interfacemodulen tot een maximum van 28 poorten.

Eenvoudige configuratie en diagnose

Display van de GHS-switch  

Het display van de Layer 3-switch maakt een eenvoudige configuratie en diagnose mogelijk

De Managed Switch GHS is voor een comfortabele configuratie en diagnose voorzien van een display. Dit display maakt bediening zonder extra software of gereedschap mogelijk. Het verwisselbare configuratiegeheugen biedt nog een andere mogelijkheid voor een eenvoudige configuratie.

Sla de moduulinstellingen eenvoudig op de SD-kaart op en bespaar zo tijd en kosten bij een vervanging. Bovendien kunt u met de SD-kaart de medium-redundantie- en de Layer 3-functie activeren.

Het is ook mogelijk om te configureren via het web based management, per CLI-commando of met de software FL NETWORK MANAGER.

Met Layer 3-functie tot 28 keer poortgericht routen

Topologie: netwerkopbouw met switches op Layer 3-niveau  

Redundante routing met Layer 3-switches

Met de Layer 3-functie van de modulaire Managed Switch routet u tussen verschillende subnetwerken en zo communiceert u efficiënt en economisch. Voor het redundante beheer van meerdere routers​ ondersteunt de ​Layer ​​3-switch​ VRRP (Virtual ​Router​ ​Redundancy​ Protocol). Daarmee kunt u tot 28 keer poortafhankelijk routen of meerdere routers redundant toepassen.

​Kiest u voor een FL SWITCH GHS zonder ​Layer 3-​​functie, dan kunt u de desbetreffende licentie met de FL SD FLASH L3/MRM-geheugenkaart altijd nog later installeren​.

FL SWITCH GHS op een rij

 Managed Switch GHS
overdrachtssnelheid10/100/1000 Mbit/s
alarmcontactja
temperatuurbereik-20 °C ... +55 °C
voedingsspanning18,5 ... 30,2 V DC (redundant)
filterfuncties 
Quality of Serviceja
VLANja
Multicast / IGMP Snoopingja
redundantie 
Rapid Spanning Tree (RSTP)ja
MRP-manager / clientja / ja
Fast Ring Detection (FRD)ja
Large Tree Supportja
Extended Ring Redundancy 15 msnee
managementfuncties 
Port Configuration, Statistics and Utilizationja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ja
Address Conflict Detection (ACD)nee
DHCP-serveroptie 82
Command Line Interface (CLI)ja
automatiseringsprotocollen 
PROFINET Conformance ClassB
PROFINET IO-deviceja
EtherNet/IP™, extended multicast filteringja
toelatingen 
maritieme toelatingennee
Ex-toelatingennee
IEC 61850-3nee

Hier gaat u naar de productlijst van de Managed Switches GHS.