Lean Managed Switches

Lean Managed Switches

Compact en flexibel

Zoveel mogelijk diagnose, zo min mogelijk benodigde ruimte.

Terug naar Managed Switches

Categorieën

Zoeken in Lean Managed Switches

Toon alle producten uit deze categorie

Verbind uw netwerken betrouwbaar en redundant met Industrial Ethernet-switches van Phoenix Contact. Dankzij de zeer diverse aansluittechnieken integreert u de Lean Managed Switches precies passend in bestaande glasvezel-infrastructuren.

Uw voordelen

  • eenvoudige integratie in bestaande netwerken en flexibele redundantie voor alle topologieën dankzij RSTP-standaard
  • hoge beschikbaarheid dankzij snelle redundantieomschakeling door Fast Ring Detection
  • mogelijkheid tot diagnose en analyse dankzij geïntegreerde softwarefuncties
  • groot aantal aansluittechnieken voor een hoge flexibiliteit

RSTP – redundantie voor maximale flexibiliteit

Ringtopologie met Lean Managed Swiches  

Ringtopologieën mogelijk dankzij RSTP-functie

Gebruik alle mogelijkheden van uw Industrial Ethernet.
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) is een genormeerd mechanisme dat het mogelijk maakt om componenten van verschillende producenten door elkaar te gebruiken.
Lean Managed Switches kunnen door middel van RSTP vertakte netwerken realiseren door ze tot een boomstructuur te verwerken. Bovendien kunt u eenvoudige ringtopologieën vormen.

De Lean Managed Switches bieden u een hoge flexibiliteit door:

  • veel verschillende topologieën
  • fabrikant-onafhankelijke toepassing
  • automatische of handmatige configuratie

Large Tree Support – snelle omschakeling en grote netwerken

Grote netwerken met Lean Managed Switches  

Grote netwerken realiseren dankzij Large Tree Support

Koppel zelfs grote netwerken betrouwbaar en realiseer toch snelle omschakeltijden: met Large Tree Support stijgt het aantal switches onder de root van 7 naar 28. Omdat zowel Lean Managed Switches als Smart Managed Switches deze uitbreiding ondersteunen, bouwt u gemengde netwerken met beide productfamilies op.

Blijf snel: dankzij Fast Ring Detection (een RSTP-uitbreiding) schakelt de switch ook een groot netwerk in geval van storing binnen 100 tot 500 ms om.

De Lean Managed Swiches met Large Tree Support bieden u:

  • een hoge beschikbaarheid door een snelle omschakeltijd
  • grote netwerken met tot 56 deelnemers in een ring
  • mogelijkheid tot het opbouwen van vertakte netwerken

EtherNet/IP – intelligent communiceren

Lean Managed Switches met filter- en querier-functies  

Intelligent communiceren met filter- en querier-functies

Minimaliseer de databelasting van uw netwerk en verhoog zo de beschikbaarheid van uw installatie. Met de filter- en querier-functies van de Lean Managed Switches en Smart Managed Switches verstuurt u gegevens alleen aan deelnemers die deze ook nodig hebben.

De Lean Managed Switches bieden u een optimale ondersteuning voor EtherNet/IP-netwerken:

  • reductie van de databelasting door intelligente communicatie
  • continue Multicast-verbinding, ook bij redundantieomschakeling