Terug naar het overzicht

Uw voordelen op een rij

Zeer goede signaalkwaliteit bij weinig benodigde ruimte

Ruimtebesparing door geringe bouwbreedte  

Tot maximaal 65 % ruimtebesparing met MINI Analog

Temperaturen registreren, signalen scheiden, omzetten, filteren en versterken – op een bouwbreedte van slechts 6,2 mm. Met de smalle MINI Analog-modulen bespaart u tot maximaal 65 % ruimte in vergelijking met gangbare scheidingsversterkers met bouwbreedten van 12,5 mm tot 22,5 mm.

Door de compacte bouwvorm kunt u de modulen zelfs in decentrale 120 mm-schakelkasten monteren.

Hoge energie-efficiëntie en lange levensduur

Geringe verwarming bij MINI Analog  

Lange levensduur dankzij geringe verwarming

Met MINI Analog geeft u uw automatiseringsprocessen al in de schakelkast energie-efficiënt vorm: dankzij het innovatieve schakelingsdesign hebben de modulen een geringe vermogensopname.

Het gevolg is dat de modulen minder warm worden en daardoor een langer meegaan. Zo verkrijgt u een hoge bedrijfszekerheid over het gehele bedrijfstemperatuurbereik, ook bij aaneengesloten plaatsing.

Voeding – flexibel en eenvoudig

Scheidingsversterkervoeding via montagerail-busverbinder  

De montagerail-busverbinder biedt een flexibele voedingsspanning en diagnose

De MINI Analog-scheidingsversterkers bieden u een systeemoplossing ten behoeve van de moduulvoeding: hiervoor verbindt u de 24 V-voedingsspanning via de montagerail-busverbinder door. Dat vereenvoudigt de bedrading, een systeemuitbreiding of het verwisselen van modulen.

Er zijn drie mogelijkheden voor het realiseren van de moduulvoeding:

  • directe 24 V-voeding via een willekeurig MINI Analog-moduul: voor maximaal 16 MINI Analog-modulen
  • via een 24 V-voedingsmoduul: voor maximaal 80 MINI Analog-modulen
  • via de systeemvoeding met breed ingangsbereik 85…264 V AC: voor maximaal 60 MINI Analog-modulen

Comfortabele foutmelding met de systeemfunctie Fault Monitoring

Comfortabele foutmelding met Fault Monitoring  

Fault Monitoring – foutmelding in meerkanaals systemen

De systeemfunctie Fault-Monitoring is een modulaire oplossing voor een comfortabele foutanalyse: hiertoe kan het  Fault-Monitoring-moduul foutmeldingen afgeven voor maximaal 80 modulen, die via de montagerail-busverbinder met elkaar zijn verbonden.

Wordt intern of bij de signaalingang van een meetwaardeomvormer een fout herkend, dan wordt dit via de montagerail-busverbinder gemeld en via een verbreekcontact door het Fault Monitoring-moduul centraal weergegeven. Het tijdrovend analyseren van afzonderlijke fouten vervalt.

Afhankelijk van het type scheidingsversterker kunnen de volgende fouten worden gesignaleerd:

  • meetbereikoverschrijding
  • meetbereikonderschrijding
  • draadbreuk
  • kortsluiting
  • moduulfout

Met de uitbreiding van de nieuwe voedingsklem is het ook mogelijk de uitval van een voedingsspanning te herkennen en te melden.

Zowel aan de deelnemerszijde als in het analysemoduul is de foutanalyse vrij instelbaar. Hierdoor is Fault Monitoring uiterst modulair.

Eenvoudig configureren en visualiseren

Eenvoudig configureren en visualiseren met software  

Eenvoudig configureren en visualiseren met software

Een groot aantal MINI Analog-modulen zijn configureerbaar: u stelt deze modulen eenvoudig met DIP-switches in – volledig zonder software. Als alternatief voert Phoenix Contact dit voor u uit, conform uw individuele bestelinformatie.

Voor meer functionaliteit en monitoring kunt u de modulen bovendien via de robuuste S-poort-interface eenvoudig met gratis software configureren.

Hierbij heeft u de keuze uit drie oplossingen:

  1. standalone-software ANALOG-CONF
  2. FDT/DTM-softwarepakket
  3. standalone DTM's voor gebruik van uw bestaande FDT-raamapplicatie

Snelle en foutloze signaalaansluiting

Termination Carrier met MINI Analog-scheidingsversterker  

MINI Analog-Termination Carrier met standaard railmodulen

Termination Carriers zijn compacte oplossingen voor het snel en foutloos aansluiten van railmodulen van de serie MINI Analog op I/O-kaarten van automatiseringssystemen.

Met behulp van voorgeconfectioneerde VARIOFACE-systeembekabeling sluit u de Termination Carrier snel en foutloos op uw besturing aan – plug & play.

Zo combineert u de voordelen van modulen voor railmontage met die van snelle plug-and-play-bekabeling tot een standaard oplossing voor de systeemtechniek.

Hoge bedrijfszekerheid

Ingang, uitgang, voeding galvanisch gescheiden  

Hoge mate van bedrijfszekerheid door galvanische 3-weg-scheiding

De MINI Analog-scheidingsversterkers zijn standaard voorzien van een galvanische scheiding tussen ingang, uitgang en voeding. Dat verhoogt de bedrijfszekerheid met betrekking tot storingen in uw installatie.
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers