Terug naar het overzicht

Uitleg van de productomschrijving voor artikelen van de serie MINI Analog

De benaming op het product geeft onder andere informatie over de functie, voeding en aansluittechniek van de apparaten.
In het volgende voorbeeld kunt u zien hoe u de benaming kunt ontcijferen.

Repeater power supply

Voorbeeld voor de opbouw van de productomschrijving voor artikelen van de serie MINI Analog

Met de 3-weg-scheidingsversterker MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC als voorbeeld laten we zien hoe u de afzonderlijke segmenten van de productomschrijving kunt ontcijferen:

OmschrijvingBenamingUitleg
FamilieMINI MCRZeer compacte scheidingsversterker, bouwbreedte 6,2 mm
FunctieSLStandard line, compact en voordelig moduul
Toevoeging 1RPSS
RPS
2CP
FM
TB
PTB
1CP
IDS
RPSS - Repeater power supply smart
Repeater power supply
Tweekanaals passief
Fault monitoring
Terminal block
Power terminal block
Eénkanaals passief
Uitgangsscheidingsversterker
IngangUI
SHUNT
U
I
Pt 100
TC
R
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
CVS
Spannings- of stroomingang
SHUNT-meting
Spanningsingang
Stroomingang
Pt 100 weerstandsthermometer,thermo-element (thermosensor)
Thermo-elementsignalen type J en K
Potentiometer (weerstand)
NAMUR-naderingsinitiator of schakelaar
Weerstandsthermometer
0 ... 20 mA ingangssignaal
4 ... 20 mA ingangssignaal
Potentiometer (weerstand)
Weerstandsthermometer en thermo-elementen, mV
Frequentie-ingang
Constante spanningsbron
UitgangUI
I
U
2I
F
REL
2RNO
RC
I0
I4
UIRO
2UI
Spannings- of stroomuitgang
Stroomuitgang
Spanningsuitgang
Twee stroomuitgangen
Frequentie, PWM-uitgangssignaal
Relais-wisselcontact-uitgang
Twee uitgangen, relay normally open
Verbreekcontact-relaiscontact
0 ... 20 mA uitgangssignaal
4 ... 20 mA uitgangssignaal
Spannings- of stroomuitgang en maakcontact-relaiscontact
Twee spannings- of stroomuitgangen
VoedingLPLoop-powered, geen extra voedingsspanning
Toevoeging 20
4
200
0 ... 20 mA stroomsignaal
4 ... 20 mA stroomsignaal
-50 ... 200 °C temperatuurmeetbereik
Aansluiting
SP
Schroefaansluiting
Veerdrukaansluiting
ConfiguratieC
NC
Bestelconfiguratie, wijzigbaar
Niet geconfigureerd, standaardconfiguratie
Toevoeging 30
4
0 ... 20 mA stroomsignaal
4 ... 20 mA stroomsignaal
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
Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers