Installatieklemmen

Zeer goede oplossing voor gebouwentechniek

Zeer goede oplossing voor gebouwentechniek

Met installatieklemmen bouwt u installatieverdelers ruimtebesparend en snel op.

Terug naar Veerdrukaansluiting

Categorieën

Zoeken in Installatieklemmen

Toon alle producten uit deze categorie

Voor de aansluiting in vlakke installatieverdelers zijn de bijzonder lage installatieklemmen van Phoenix Contact de juiste oplossing.

Uw voordelen

  • ruimtebesparend door lage bouwvorm
  • volledige flexibiliteit – alle installatieklemmen met verschillende aansluittechnieken zijn onderling te combineren
  • isolatietest zonder losnemen van de nulader – dankzij scheidingsschuif
  • bescherming tegen onbedoelde bediening, want de scheidingsschuiven zijn in eindposities vergrendelbaar
  • eenvoudige montage van de klemmen zonder demontage van de nulverzamelrail

Speciale eisen

Installatieklem  

Klemmen afgestemd op de installatietechniek

De installatieklemmen van Phoenix Contact zijn afgestemd op uw speciale eisen in de installatietechniek:

  • bedradings- en aansluitingsvereisten in installatieverdelers van openbare gebouwen volgens VDE 0100/0108
  • vereiste van scheiding van afzonderlijke stroomcircuits volgens VDE 0100/718

Dit betekent:

  • duidelijk herkenbare stroomcircuits
  • de mogelijkheid tot een isolatietest zonder losnemen van de nulader

Meer informatie