Terug naar het overzicht

Uw voordelen op een rij

Snelle en veilige nulscheiding

Klem met een nulscheiding  

Betrouwbare nulscheiding

Alle nulscheidingsklemmen van Phoenix Contact zijn voorzien van een robuuste, schroefloze scheidingszone.

De contactvork wordt met behulp van een standaard schroevendraaier op de verzamelrail bevestigd. De scheidingszone is duidelijk in de betreffende positie te herkennen.

Extra bescherming tegen onopzettelijk bedienen wordt geboden door:

  • vergrendeling van de schuif in de eindpositie
  • optioneel inklikbare schakelsloten

Eenvoudige testmogelijkheden

Klem met de teststeker in de aansluiting  

Testmogelijkheid bij elke aansluiting

Een omvangrijk assortiment testtoebehoren – ook dat is onderdeel van CLIPLINE complete.

Alle teststekers en -adapters maken contact in de functieschacht.

Duidelijke codering

Klemmen met codering  

Royale coderingsmogelijkheden bij elke aansluiting

Een royale en duidelijke codering is een voorwaarde voor een betrouwbare en tijdbesparende installatie.

Elke aansluiting van de installatieklemmen van Phoenix Contact kunt u duidelijk coderen. Bij elke kleminbouwpositie in de installatieverdeler zijn ze goed herkenbaar.


Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Uw voordelen op een rij