Installatiesystemen

Installatiesystemen

Energie eenvoudig en snel verdelen

Veilige kabelaansluiting in enkele stappen zonder speciaalgereedschap – met de installatiesystemen.

Terug naar Connectoren

Categorieën

Zoeken in Installatiesystemen

Toon alle producten uit deze categorie

Met onze installatiesystemen sluit u kabels eenvoudig en flexibel aan. Kies afhankelijk van uw toepassing uit eenvoudige kabelverbinding, comfortabele energieverdeling of compacte apparaataansluiting. Robuuste behuizingen en hoge beschermklassen maken de veilige vermogensoverdracht mogelijk in buiten- en vochtige omgevingen.

Uw voordelen

  • Voor elke toepassing de juiste aansluittechniek: snel IDC-contact, eenvoudige push-in technology en beproefde schroefaansluiting
  • Eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaalgereedschap
  • Flexibele vormgeving van de energieverdeling door vaste en steekbare varianten
  • Hoge betrouwbaarheid door robuuste behuizingen tot beschermklasse IP66/IP68/IP69, met stootvastheid IK08
  • Volledig beschermde elektronica, omdat de behuizingen ook bij aansluiting van de voeding niet geopend hoeven te worden

Installatiesysteem IPD met push-in Technology

Installatiesysteem IPD met push-in Technology  

Installatiesysteem IPD met push-in Technology

Slechts één keer insteken en meteen goed aangesloten: ervaar eenvoudige energieverdeling in het veld met het installatiesysteem IPD.

Het installatiesysteem IPD (Installation Power Distribution) is volledig steekbaar en maakt dankzij push-in-technologie een comfortabele aansluiting zonder gereedschap van 3- en 5-polige kabels tot 2,5 mm² mogelijk. Voor een bijzonder duurzame bekabeling in ruwe outdoor- en industriële omgevingen is de installatie uitgevoerd met IP67-bescherming tegen spatwater en stof.

Connector IPD

IPD-connectoren voor een eenvoudige installatie zonder gereedschap  

IPD-connectoren voor een eenvoudige installatie zonder gereedschap

IPD-connectoren installeert u dankzij de push-in-aansluiting aan apparaatzijde en de push-lock-aansluiting aan veldzijde comfortabel en snel. De snelvergrendeling garandeert zelfs in bijzonder moeilijke inbouwsituaties een veilige montage en een eenvoudige vervanging van apparaten in servicegevallen. Wire-to-wire-verbindingen bouwt u met connectoren moeiteloos om in stift- en busvarianten.

Wanddoorvoeren IPD

Geautomatiseerde bekabeling in de lamp met IPD

Geautomatiseerde bekabeling in de lamp met IPD

De IPD-wanddoorvoeren beschikken aan veldzijde en aan apparaatzijde over een push-in-aansluiting. Kabels worden door de tule geleid en direct aangesloten, zonder dat het apparaat wordt geopend. Dat maakt een comfortabele aansluiting mogelijk, ook bij een moeilijke toegankelijkheid.

Installatiesysteem QPD met QUICKON-aansluiting

Installatiesysteem QPD

Installatiesysteem QPD

Een industriële energieverdeling hoeft niet tijdrovend en gecompliceerd te zijn. Dat bewijst het robuuste IP68/69K-installatiesysteem QPD voor vermogens tot 690 V/40 A. Dankzij de beproefde IDC-snijaansluiting QUICKON worden kabels tot 5 x 6,0 mm² zonder strippen en zonder speciaalgereedschap eenvoudig en snel aangesloten. U hebt de keuze tussen vaste en steekbare aansluitingen en kunt zo flexibele verdelingsoplossingen opbouwen. Ook apparaataansluitingen kunnen eenvoudig worden gerealiseerd, zonder dat het apparaat hoeft te worden geopend. De gevoelige elektronica blijft daardoor beschermd tegen invloeden van buitenaf.

Programmaoverzicht QPD

Programmaoverzicht QPD  

Programmaoverzicht QPD

(1) Wanddoorvoeren
De wanddoorvoeren zijn van buitenaf aansluitbare kabelwartels. Dankzij dit systeem hoeven de apparaten niet meer te worden geopend voor het aansluiten van de kabels. Hierdoor blijft de specifieke beschermklasse van de fabrikant behouden.

(2) Kabelverbinder
Voor kabelverlenging of reparatiedoeleinden kan de kabelverbinder worden toegepast. In combinatie met de connector kan de kabelverbinder als flexibele koppelverbinding worden gebruikt.

(3) Connector
Voor het snel verwisselen van apparatuur – tijdens servicewerkzaamheden of bij installaties met voorgeconfectioneerde kabels – is de connector met voorijlende PE-contact bijzonder geschikt. De connector is gepolariseerd om foutief insteken te voorkomen.

(4) T-verdeler
Met behulp van de compacte T-verdeler kan op eenvoudige wijze een aftakleiding voor verbruikers worden geïnstalleerd. 

(5) H-verdeler
De H-verdeler is een compacte, robuuste en snel aan te sluiten klemmenkast. De vier aansluitingen zijn parallel met elkaar verbonden, zodat deze ook als sterverdeler kunnen worden gebruikt.

PRC-kunststof - ronde connectoren met schroefaansluiting

PRC-kunststof - ronde connectoren met schroefaansluiting

PRC-kunststof - ronde connectoren met schroefaansluiting

Ronde connectoren uit de PRC-serie zijn bij uitstek geschikt voor compacte en betrouwbare vermogensoverdracht in gebouw- en buitentoepassingen. Met maximaal 2000 steekcycli en IP X5-waterdichtheid in de lengterichting in niet-ingestoken toestand is het systeem uiterst duurzaam en robuust. De apparaat-, koppel- en veldconnectoren maken talrijke aansluitoplossingen mogelijk voor nagenoeg elke toepassing als apparaataansluiting of voor de energieverdeling. Het omvangrijke toebehoren biedt extra flexibiliteit, zoals kleurcodering en klantspecifieke varianten.
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
Industriële elektro-installatie met QPD

De installatie-oplossing in uitgestrekte industriële installaties.


Installatiesysteem QPD

Snelle en eenvoudige confectionering