Terug naar het overzicht

Inline: flexibel data registreren en analyseren

Flexibel en nauwkeurig data registreren en analyseren

Het Inline I/O-systeem biedt een groot aanbod aan analoge klemmen en functieklemmen. Hierbij loopt het spectrum uiteen van de eenvoudige registratie van analoge waarden tot en met de krachtige energiemetingsklem. Gebruik het grote aantal parametreermogelijkheden van deze I/O-klemmen en pas de functionaliteit aan uw toepassing aan.

Veelzijdige meetwaarderegistratie in installatiedelen

Voorbeeld voor meetwaarderegistratie in installatiedelen  

Voorbeeld voor meetwaarderegistratie in installatiedelen

Installeer de Inline-functieklemmen zo flexibel als vereist voor uw toepassing. Met analoge ingangsklemmen registreert u economisch en uiterst nauwkeurig debieten, drukken of gewichten. De posities van uw werkstukken bepaalt u met een relatieve encoder-ingangsklem, of naar keuze als absolute positie door middel van een klem voor analyse van SSI-encoders. Analyseer uw energieverbruik met het Inline-vermogensmeetmoduul en bespaar op de energiekosten door optimalisering van uw applicatie.