Terug naar het overzicht

Inline ECO-klemmen: eenvoudig en economisch automatiseren zonder parametreren

Eenvoudig en economisch automatiseren met Inline Eco-klemmen

Met de Inline ECO-klemmen voert u automatiseringstaken eenvoudig en economisch uit. Naar het motto "één klem, één functie" vindt u in de serie Inline ECO-klemmen altijd de passende functie voor uw automatiseringstoepassing. Er is geen speciale parametrering van de klemmen nodig. Met de toepassing van de veilige I/O-klem Inline ECO Safe maakt u uw applicatie veilig – helemaal zonder extra software.

Centrale oplossing voor functionele veiligheid in compacte machines

Inline ECO-station met veilige I/O-klemmen  

Topologie van een eenvoudige, centrale safety-automatiseringsoplossing

Integreer de veilige I/O-klem door deze eenvoudig in uw Inline I/O-station te steken. Digitale uitgangsklemmen met toelating voor een veilig segmentcircuit worden dan rechts van de veilige I/O-klem gemonteerd. Bij activering van een sensor, bijv. nood-stop, wordt de actor-voedingsspanning voor de aangesloten uitgangsmodulen veiligheidsgericht afgeschakeld. Op een veilige I/O-klem kunnen maximaal twee 2-kanaals sensorcircuits worden aangesloten. Alle status- en foutmeldingen worden naar de standaardbesturing doorgestuurd.