Terug naar het overzicht

Ex-i-I/O's: intrinsiekveilige componenten voor het registreren van signalen in de Ex-omgeving

Ex-i-producten van Phoenix Contact staan voor een veilige en betrouwbare automatisering in explosiegevaarlijke omgevingen. Intrinsic Safety – afgekort IS – is de techniek die wordt toegepast om modulen intrinsiekveilig te laten functioneren.

U installeert uw Inline I/O-station in zone 2, de sensoren en actoren naar wens in zone 0, 1 of 2.

Isolatorklem voor intrinsiekveilige I/O-modulen

Inline-isolatorklem  

Ex i-isolatorklem

Breid uw bestaande Inline I/O-station uit met intrinsiekveilige componenten. Met de Inline-isolatorklem scheidt u de intrinsiekveilige modulen van de reeds verbonden modulen van de overige stations.

Uw voordelen:

  • robuuste en veilige scheiding tussen intrinsiekveilige en niet-intrisiekveilige I/O-modulen
  • hoge flexibiliteit bij de uitbreiding van Inline I/O-stations
Terug naar boven

Voeding voor intrinsiekveilige I/O-modulen

Intrinisiekveilige voeding  

Ex-i-voeding

Voorwaarde voor intrinsiekveilige systemen is een veilige galvanische scheiding. Voor een betrouwbare voeding van uw intrinsiekveilige I/O-modulen biedt Phoenix Contact een speciale Inline-klem: de Ex-i-voeding.

Uw voordelen:

  • Diagnose-led's geven de belasting van het station aan met de standen: normaal, hoog en overbelast. Zo reduceert u storingen en de kans op ongevallen.
  • De voeding zorgt voor de noodzakelijke afstand tussen intrinsiekveilige en niet-intrinsiekveilige aansluitingen.
Terug naar boven

Intrinsiekveilige I/O-modulen voor digitale signalen

Digitaal Ex-i-I/O-moduul  

Ex-i-I/O-modulen voor digitale signalen

Op deze intrinsiekveilige Ex-i-I/O-modulen kunt u Ex-toegelaten sensoren en actoren alsmede NAMUR-sensoren aansluiten. De bezetting van elk van de vier kanalen kan vrij worden geselecteerd en geconfigureerd. Bijvoorbeeld voor potentiaalvrije contacten, zoemers, signaalzuilen of magneetkleppen.

Storingen snel opsporen: de diagnose-led's op elk kanaal geven een draadbreuk of kortsluiting aan.

Terug naar boven

Intrinsiekveilige I/O-modulen voor analoge signalen

Analoog Ex i-I/O-moduul  

Ex i-I/O-modulen voor analoge signalen

De vier kanalen van deze intrinsiekveilige I/O-modulen zijn variabel toepasbaar:

  • voor stroombereiken van 0...20 mA
  • voor stroombereiken van 4...20 mA
  • voor het ingangsspanningsbereik van 0...10 V

Analoge Ex i-I/O-modulen ondersteunen drie formats met een maximale resolutie van 16 bit.

Storingen snel opsporen: de diagnose-led's op elk kanaal geven een draadbreuk of bereiksonderschrijding resp. -overschrijding van de in- en uitgangen aan.

Terug naar boven

Intrinsiekveilige I/O-modulen voor temperatuurregistratie

Ex-i-I/O-moduul voor temperatuurregistratie  

Ex i-I/O-modulen voor de registratie van temperaturen

De intrinsiekveilige I/O-modulen voor temperatuurregistratie bieden vier kanalen die u onafhankelijk van elkaar kunt configureren. Alle kanalen ondersteunen diverse functies voor het registreren van temperaturen:

  • resistieve temperatuursensoren, zoals Pt 100 in 2- of 3-draads aansluittechniek
  • diverse standaardtypen voor temperatuursensoren
    (J, K, E, R, S en T)
  • registratie van -100 mV tot +100 mV-signalen
  • weerstandsregistratie 0...800 Ω of 0...5 kΩ

Storingen snel opsporen: de diagnose-led's op elk kanaal geven een draadbreuk of bereiksonderschrijding resp. -overschrijding van de sensoren aan.

Terug naar boven

Intrinsiekveilige componenten voor het registreren van signalen in de Ex-omgeving.


Terug naar het overzicht
Software
Inline in de praktijk
Verdere productinformatie
  • Ex-i-I/O's: intrinsiekveilige componenten voor het registreren van signalen in de Ex-omgeving