Inline - veilige I/O's

Veiligheid in de automatisering

Veiligheid in de automatisering

Flexibiliteit en betrouwbaarheid in veilige toepassingen.

Terug naar Inline - het uiterst modulaire I/O-systeem

Categorieën

Zoeken in Inline - veilige I/O's

Toon alle producten uit deze categorie

Bij Inline kunt u kiezen: realiseer eenvoudige oplossingen voor functionele veiligheid met de Inline ECO Safe-klem of complexe veiligheidsoplossingen met SafetyBridge Technology of PROFIsafe.

Uw voordelen

  • eenvoudig realiseren van decentrale veiligheidsoplossingen dankzij SafetyBridge Technology
  • eenvoudige veiligheidsintegratie zonder uitgebreide parametrering
  • flexibel inzetbaar door compatibiliteit met alle gangbare bussystemen
  • eenvoudige configuratie met SAFECONF-software

Veilige I/O's voor alle gangbare bussystemen

De Inline Safety-modulen kunnen willekeurig in het netwerk worden verdeeld  

De Inline Safety-modulen kunnen willekeurig in het netwerk worden verdeeld

Ook onze veiligheidsgerichte I/O-klemmen onderstrepen de flexibiliteit van het Inline I/O-systeem. Afhankelijk van het kopstation en de veiligheidsbesturing functioneren de I/O-klemmen met PROFIsafe in PROFINET- en PROFIBUS-systemen of in INTERBUS-Safety-applicaties.

Hiervoor leveren wij u digitale in- en uitgangsmodulen alsmede relaismodulen. Met deze producten voldoet u aan de volgende veiligheidseisen:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

 

Veiligheid zonder veiligheidsbesturing
Wilt u functionele veiligheid netwerkonafhankelijk en zonder extra veiligheidsbesturing integreren? Kies dan voor veilige I/O's met SafetyBridge Technology.

De clou: verdeel de gele, veilige I/O's naar wens in uw installatie. De modulen werken centraal of decentraal onder een standaardbesturing.

SafetyBridge Technology – zeer flexibel met veiligheid

Topologie principe van de SafetyBridge Technology  

Principe van de SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology wil zeggen dat in- en uitgangsmodulen onderling veiligheidsgerichte signalen uitwisselen. Omdat de modulen de veiligheidsfuncties zelf bewerken, gebruiken ze de standaardbesturing en het netwerk alleen als transportmiddel.

Zonder veiligheidsbesturing of veilig veldbussysteem is dat een voordelige oplossing voor functionele veiligheid in standaardapplicaties.

Daarbij voldoen de veilige I/O-modulen met SafetyBridge Technology aan alle veiligheidseisen voor SIL 3 of PL e.

Twee veiligheidsrelais in een veilige I/O-klem

Veilige I/O-klem Inline ECO Safe  

Veilige I/O-klem Inline ECO Safe met de functie van twee veiligheidsrelais

Met de veilige I/O-klem Inline ECO Safe schakelt u aangesloten standaard uitgangsmodulen veilig af. De veiligheidsoplossing wordt transparant, omdat alle status- en foutmeldingen naar de standaardbesturing worden doorgestuurd. Zo kunnen veiligheidsgerelateerde stilstandtijden worden gereduceerd.

Integreer de veilige I/O-klem door deze eenvoudig in uw Inline I/O-station te steken. De standaard uitgangsmodulen worden dan rechts van de veilige I/O-klem gemonteerd.

Bij activering van een sensor, bijv. nood-stop, wordt de actor-voedingsspanning voor de aangesloten uitgangsmodulen veiligheidsgericht afgeschakeld. Op een veilige I/O-klem kunnen maximaal twee 2-kanaals sensorcircuits worden aangesloten. Indien u nog meer sensorcircuits in uw applicatie nodig hebt, kunt u nog meer veilige I/O-klemmen integreren.

Afhankelijk van de gebruikte sensoren en actoren kunt u veiligheidsfuncties tot SILCL 3 en PL e realiseren.
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
Meer informatie