Inline - het uiterst modulaire I/O-systeem

Inline voor maximale flexibiliteit

Maximale flexibiliteit

Realiseer uw zeer individuele I/O-oplossing.

Terug naar I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

Categorieën

Zoeken in Inline - het uiterst modulaire I/O-systeem

Toon alle producten uit deze categorie

Inline is de flexibele alleskunner in fijnmodulaire bouwwijze voor de schakelkast. Uit een groot aantal I/O's en functiemodulen voor alle gangbare veldbussystemen en Ethernet-netwerken stelt u uw automatiseringsfuncties heel specifiek samen.

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit dankzij grote keuze aan I/O-modulen, functiemodulen, kopstations en besturingen
  • de smalle bouwbreedte en het exact juiste aantal kanalen van de I/O-modulen besparen ruimte in de schakelkast
  • internationale toelatingen, Safety- en Ex-i-modulen maken een groot aantal toepassingsgebieden mogelijk
  • localbus-uitbreiding tot in het veld zonder extra kopstation dankzij aftakmoduul

Inline – de alleskunner in de schakelkast

Het I/O-systeem Inline met zijn voordelen

Het I/O-systeem Inline met al zijn voordelen

1

diagnose-led's voor netwerk en localbus

2netwerk- of busaansluiting
3eenvoudige schermaansluiting - door de geïntegreerde schermaansluiting op het moduul kunt u eenvoudig afgeschermde kabels zonder verdere toebehoren aansluiten
4kleurcodering van de aansluitpunten vereenvoudigt de bedrading
5

eenvoudige handling

  • status- en diagnose-led's
  • kleurcode voor het eenvoudig onderscheiden van de I/O-functionaliteiten
  • eenduidig genummerde aansluitpunten
6vanwege gericht segmenteren krijgt u meer installatieveiligheid door onafhankelijk beveiligde en afzonderlijk geschakelde stationssegmenten
7klemmen, aders, kabels en modulen snel en eenvoudig coderen met het MARKING system-afdruksysteem

Besturing, kopstation of I/O's – maximale flexibiliteit en veelzijdigheid

Of met een Phoenix Contact-besturing, of in andere gangbare netwerken: Inline biedt u maximale flexibiliteit en veelzijdigheid in uw automatisering.

Inline-besturingen zijn eenvoudig uit te breiden met veel verschillende Inline I/O-modulen en bieden een geïntegreerde webserver. Het kopstation integreert Inline in gangbare veldbussystemen en Ethernet-netwerken. Met veilige I/O-modulen realiseert u oplossingen voor functionele veiligheid en functiemodulen geven u vrijheid in de meest uiteenlopende automatiseringstaken.

Inline-besturing, kopstation, veilige I/Os en I/Os met diverse functies

Inline-besturing, kopstation, veilige I/O's en I/O's met diverse functies

Eén I/O-moduul, één functie

Selectie uit het productenprogramma Inline ECO I/O-modulen  

De nieuwe Inline ECO I/O-modulen

Met de nieuwe Inline ECO I/O-modulen voert u automatiseringstaken eenvoudig en economisch uit. Naar het motto één moduul, één functie vindt u in de serie van de nieuwe Inline ECO-modulen altijd de passende functie voor uw automatiseringstaak. Er is geen speciale parametrering van het moduul nodig. Beveilig uw applicatie eenvoudig en zonder extra software door toepassing van het veilige moduul Inline ECO Safe. Natuurlijk kunnen alle Inline ECO-modulen ook met alle Inline-kopstations en standaardmodulen worden gecombineerd.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten