Inline - kopstations

Kopstations voor het I/O-systeem Inline

Maak verbindingen

Integreer het I/O-systeem Inline in alle gangbare netwerken.

Terug naar Inline - het uiterst modulaire I/O-systeem

Categorieën

Zoeken in Inline - kopstations

Toon alle producten uit deze categorie

Door de vrije keuze van het kopstation kan het Inline I/O-systeem in alle gangbare veldbussystemen en Ethernet-netwerken worden geïntegreerd. Afhankelijk van het kopstation kunt u max. 63 I/O-modulen (max. 16 PCP-deelnemers) aansluiten.

Uw voordelen

  • hoge flexibiliteit in de stationsopbouw door openheid voor alle gangbare bussystemen en netwerkprotocollen
  • ruimtebesparing in de schakelkast dankzij de compacte bouwvorm van de nieuwe BK-behuizing
  • economische stationsopbouw dankzij een geselecteerd aantal kopstations met geïntegreerde I/O's voor machines en installaties met een gering aantal signalen

Groot aantal netwerkkoppelingen

De Inline-kopstations vormen de verbindingsschakel tussen het Inline-systeem en het bovenliggende netwerk. Er zijn kopstations leverbaar voor de volgende communicatieprotocollen:

Netwerken voor Inline-kopstations

 
Inline Bks (CANopen en Profibus)

CANopen®

  • geïntegreerde afsluitweerstand via DIP-switch in of uit te schakelen
  • compatibel met SafetyBridge Technology

EtherCAT®

  • tot max. 63 andere Inline-deelnemers aansluitbaar
  • compacte behuizing

Device/Net™

  • met geïntegreerde digitale in-/uitgangen
  • reservering van I/O-opslagruimte voor toekomstige uitbreidingen mogelijk (geen hardware benodigd)

EtherNet/IP™

  • met geïntegreerde digitale in-/uitgangen
  • web based management (WBM)

INTERBUS

  • remotebusaansluitingen in glasvezel- of kopertechniek
  • aansluiting via Inline-connector of D-SUB (geldt voor de kopervarianten)
Modbus
  • met geïntegreerde digitale in-/uitgangen
  • web based management (WBM)
PROFIBUS
  • met geïntegreerde digitale in-/uitgangen
  • DP/V1 voor klasse 1- en klasse 2-master
PROFINET
  • met geïntegreerde digitale in-/uitgangen
  • naar keuze met RJ45- of SC-RJ-aansluiting

Sercos

  • met geïntegreerde digitale in-/uitgangen
  • ondersteunt Sercos volgens specificatie V1.1.2

Compacte bouwvorm in modern design

Inline-kopstations met een 40 mm brede behuizing  

Inline-kopstations met een 40 mm brede behuizing

Met een breedte van 40 mm bespaart een van de compactste kopstations op de markt ruimte in de schakelkast. Voor de protocollen CANopen® en EtherCAT® is de nieuwe vormfactor reeds ontworpen. Natuurlijk ondersteunen de nieuwe producten technologieën zoals bijv. SafetyBridge V3.