Terug naar het overzicht

Uw voordelen op een rij

Eenvoudige handling in detail

Aansluiten met push-in-aansluittechniek  

Eenvoudig aansluiten met push-in-aansluittechniek

Eenvoudig aansluiten

dankzij de push-in-aansluittechniek. Deze techniek maakt een snelle aansluiting zonder gereedschap mogelijk.

De ontgrendelingshendel voor het losnemen van de ader kan met een schroevendraaier of zelfs met een balpen worden ingedrukt.

Potentiaalverdeling met steekbare bruggen  

Eenvoudige potentiaalverdeling met steekbare bruggen

Eenvoudige potentiaalverdeling

met steekbare bruggen uit de CLIPLINE complete-systeemtoebehoren. Maak gebruik van de reeds beschikbare toebehoren.

In combinatie met de push-in-aansluittechniek profiteert u van een efficiënte aansluiting.

Eenvoudig uitbreiden tot tijdrelais

Tijdmoduul van Phoenix Contact  

Uitbreiding van een relaismoduul naar tijdrelais

Het multifunctionele, steekbare tijdmoduul voor 24 V dient als uitbreiding van een relaismoduul naar een tijdrelais. De sokkels RIF-1 t/m RIF-4 kunnen van dit moduul worden voorzien.

Binnen een tijdsspanne van 0,5 seconden tot 100 minuten heeft u de keuze uit drie tijdfuncties.

Complete productfamilie

RIF-0 tot RIF-4 in één oogopslag  

De productfamilie in één oogopslag

Schakel stromen tot 16 A. Van het koppelrelais tot en met de vervanging voor kleine relais: de productfamilie biedt voor elke toepassing het passende relais.

Profiteer van een uniform en modulair systeem.

Betrouwbaar systeem

Steekbare relais voor een hoge beschikbaarheid  

Steekbare relais zijn snel te vervangen

Profiteer van een hoge beschikbaarheid door steekbare relais en functiemodulen.

De relais kunnen in geval van servicewerkzaamheden snel worden vervangen. Dit garandeert een hoge beschikbaarheid van de machine of installatie.

Modulair relaissysteem – voor maximale flexibiliteit en kostenefficiëntie

Beslis zelf of u RIFLINE complete individueel wilt samenstellen of dat u het compleet als kant-en-klaar gemonteerd moduul wilt bestellen.

In het modulaire bouwdoossysteem zijn alle componenten voor elke specifieke toepassing afzonderlijk te bestellen. Dit omvat ook relais, die voor veel verschillende spanningen en toepassingen leverbaar zijn.


Terug naar het overzicht
Meer informatie