Terug naar het overzicht

De toepassingen op een rij

Koppelrelais tussen besturing en veld 

Toepassingsvoorbeeld koppelrelais  

Koppelrelais

De relaismodulen RIF-0 en RIF-1 worden vooral toegepast om signalen tussen de besturing en het veld veilig te koppelen.

In dit kader worden vermogens versterkt, spanningen aangepast of signalen galvanisch gescheiden.

Relais voor signaalvermenigvuldiging

Toepassingsvoorbeeld signaalvermenigvuldiging  

Signaalvermenigvuldiging

Vooral de relaismodulen RIF-2 zijn geschikt voor applicaties waarin een groot aantal contacten is vereist.

Parallel aan verschillende belastingen kan een terugmeldingssignaal naar de besturing worden aangesloten.

Vermogensrelais als vervanging voor kleine relais

Toepassingsvoorbeeld vermogensrelais  

Vermogensrelais in kleine relaisapplicaties

De relaismodulen RIF-4 kunnen door hun hoge schakelvermogen in kleine relaisapplicaties worden toegepast. De voordelen ten opzichte van relais zijn:

  • servicevriendelijk door steekbaarheid
  • bedrijfsindicatie door status-led
  • gunstig geprijsd
  • snelle installatie dankzij mogelijkheid tot doorverbinden en PT-aansluiting

Terug naar het overzicht
Meer informatie