Terug naar het overzicht

Aansturing van PLD-machineverlichting uit de 300-serie

Licht intelligent aangestuurd

PLD-machineverlichting 300-serie in de praktijk  

Serieschakeling van de 300-serie PLD-machineverlichting in de praktijk

De PLD-machineverlichting uit de 300-serie kan met een reeds aanwezig I/O-station in uw machineconcept worden geïntegreerd. Ook via een PWM-klem kunt u het grote aantal functies benutten. Hebt u echter alleen de basisfuncties nodig, dan is eenvoudig in- en uitschakelen via een digitale uitgang of een schakelaar ook mogelijk.

Uw I/O-station verandert in een lichtregelingsmoduul

Aansturing via een PWM-klem van de I/O-familie Inline  

Aansturing van de machineverlichting via een PWM-klem

Stuur de PLD-machineverlichting uit de 300-serie aan via een PWM-klem. Zo kunt u alle functies ten volle benutten. Bovendien kunt u de machineverlichting bij deze aansturingsvariant met behulp van het reeds aanwezige I/O-station via uw gebruikelijke bussysteem aansturen.

Licht zonder vermogen aangestuurd

Aansturing via een digitaal uitgangsmoduul van de I/O-familie Axioline E  

Aansturing van de machineverlichting via een digitaal uitgangsmoduul

Hebt u alleen de basisfuncties nodig, dan is eenvoudig in- en uitschakelen ook mogelijk. In dergelijke situaties stuurt u de digitale ingang van de machineverlichting vrijwel zonder vermogen via een digitaal uitgangsmoduul aan. Vergeleken met het uitschakelen van de complete voeding komen door deze manier van aansturen extra relais of schakelaars met hogere schakelvermogens te vervallen.


Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Aansturing van PLD-machineverlichting uit de 300-serie