Machineverlichtingen

Machineverlichtingen in diverse uitvoeringen

Een grote diversiteit voor optimale verlichting

Vind de voor u geschikte led-machineverlichting in het uitgebreide productenprogramma van Phoenix Contact.

Terug naar Verlichting en signalering

Categorieën

Zoeken in Machineverlichtingen

Toon alle producten uit deze categorie

De robuuste PLD-machineverlichtingen (Phoenix Contact Lighting Devices) zijn baanbrekend op het gebied van efficiënte verlichting van industriële installaties: met led-techniek, verblindingsvrij licht, serieschakeling alsmede M12-bekabeling.

Uw voordelen

  • De 24 V-voeding vereenvoudigt het onderhoud en verhoogt de veiligheid
  • Flexibele montage dankzij verschillende bouwvormen en toebehoren
  • Snel installeren en op componenten besparen door M12-bekabeling
  • Toepassing ook mogelijk in gereedschapsmachines dankzij bestendigheid tegen koel- en smeermiddelen

Weinig ruimte, veel licht: machineverlichtingen van de 100-klasse

Machineverlichting van de 100-klasse  

Machineverlichting gemonteerd in de machine

Veel machines worden steeds compacter geconstrueerd en bieden weinig ruimte voor de noodzakelijke verlichting. De PLD-machineverlichtingen uit de 100-klasse in beschermklasse IP54 worden gekenmerkt door de zeer smalle bouwvorm. Hierdoor wordt een ideale integratie in de machine bij een geringe beschikbare ruimte mogelijk gemaakt.

De lamp kan in de meegeleverde lamphouder worden gezwenkt, zodat de verlichting optimaal kan worden uitgelijnd. De lampen bieden een bijzonder goede verlichting bij een geringe tot middelgrote afstand tot het verlichte vlak. Er zijn lengtes leverbaar van 195 tot 895 mm. De doorsnede varieert van 25 tot 35 mm.

  • De smalle bouwvorm maakt eenvoudige montage mogelijk op plekken waar weinig ruimte beschikbaar is
  • Doelgerichte verlichting dankzij de zwenkbaarheid
  • De ETL-toelating maakt toepassing op de Noord-Amerikaanse markt mogelijk
  • De steekbare voedingskabels maken een vrij te kiezen kabellengte en een eenvoudige alsmede snelle installatie mogelijk
     

Krachtige verlichting voor elke toepassing: machineverlichtingen van de 200-klasse

Machineverlichting van de 200-klasse  

Machineverlichting met een doorsnede van 70 mm

De led-machineverlichtingen van de 200-klasse overtuigen door de hoge verlichtingssterkte. Want vergeleken met de led-machineverlichtingen van de 100-klasse zijn ze ideaal voor middellange tot lange afstanden ten opzichte van het te verlichten oppervlak.

Heeft u licht nodig in een ruwe omgeving? Ook hiervoor zijn de lampen geschikt, dankzij de hoge trillings- en schokbestendigheid alsmede de koel- en smeermiddelbestendigheid.

De variant met 40 mm-doorsnede kunt u uitstekend in nieuwe machines integreren. Zo zorgt u voor een ruimtebesparende en uiterst efficiënte verlichting van de binnenruimte van de machine.

  • Dankzij het 4 mm dikke veiligheidsglas is ook toepassing in omgevingen met mogelijke mechanische belasting mogelijk
  • Ongevoelig voor veel koel- en smeermiddelen dankzij de Viton®-afdichting
  • Toepasbaar bij hoge temperaturen alsmede hoge trillings- en schokbelasting
  • Flexibele montagemogelijkheden, omdat beide montagevarianten (beugel of houder) zwenkbaar kunnen worden gemonteerd
  • De ETL-toelating maakt toepassing op de Noord-Amerikaanse markt mogelijk