Terug naar het overzicht

FL WLAN 5110 en FL WLAN 5100 met elkaar vergeleken

De nieuwe WLAN-access points FL WLAN 5110 zijn een verdere ontwikkeling van de succesvolle serie FL WLAN 5100 en zullen in 2018 in plaats van deze serie komen. De nieuwe FL WLAN 5110-modulen zijn voorzien van een modernere WLAN-kaart en hebben vanaf nu nog maar twee antenneaansluitingen (2x2 MIMO) nodig in plaats van de tot nu toe gebruikelijke drie antenneaansluitingen (3x3 MIMO). Alle overige functionaliteiten alsmede de bouwvorm en moduulafmetingen komen overeen met de voorgaande moduulgeneratie. De maximale overdrachtssnelheid via WLAN bedraagt bij beide productvarianten 300 Mbit/s.

FL WLAN 510xFL WLAN 511x

FL WLAN 510x

FL WLAN 511x

Productvarianten

FL WLAN 5100   (2700718)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
3 externe antennes

(Europa en overige landen)

FL WLAN 5110   (1043193)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
2 externe antennes

(Europa en overige landen)
 

FL WLAN 5101   (2701093)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
3 externe antennes

(VS / Canada)

FL WLAN 5111   (1043201)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
2 externe antennes

(VS / Canada)
WLAN operation mode

WLAN access point / client / repeater

MIMO 3x3:2
(drie antennes, twee streams)

WLAN access point / client / repeater

MIMO 2x2:2
(twee antennes, twee streams)
Ethernet-poorten2x RJ 452x RJ 45
SD-kaartslot1x SD-kaartslot1x SD-kaartslot
Afm.
(breedtexhoogtexdiepte)
40 mm x 109 mm x 109 mm40 mm x 109 mm x 109 mm
Opmerking bij de afmetingsgegevenshoogte met antennebusconnector, zonder antennekabelhoogte met antennebusconnector, zonder antennekabel