Terug naar het overzicht

Factoryline WLAN EPA – maakt apparaten snel en eenvoudig WLAN-geschikt

WLAN EPA in de praktijk

De FL WLAN Ethernet Port Adapter is de industriële WLAN-adapter om voor Ethernet geschikte apparaten voordelig in uw WLAN-netwerk te integreren. In de compacte en robuuste Ethernet Port Adapter zijn het draadloze moduul en een antenne reeds geïntegreerd. De IP65-totaaloplossing wordt direct in het veld geïnstalleerd en eenvoudig via een Ethernet-kabel met M12-aansluittechniek met het automatiseringsapparaat verbonden. Dat betekent voor u: zeer eenvoudige integratie in uw toepassing.

Eenvoudig en snel geïnstalleerd

Eenvoudige installatie van de FL EPA  

Eenvoudige installatie in het veld

De Ethernet Port Adapter is de eenvoudige oplossing om afzonderlijke industriële automatiseringsapparaten met Ethernet-aansluiting snel en eenvoudig WLAN-geschikt te maken. De IP65-totaaloplossing wordt direct in het veld geïnstalleerd en via een M12-Ethernet-kabel met het automatiseringsapparaat verbonden.

Uw voordelen:

  • compacte IP65-modulen met geïntegreerde antenne
  • M12-aansluitingen voor Ethernet en spanning
  • eenvoudige montage in het veld

Eenvoudige en veilige inrichting dankzij automatische configuratie

Mode-knop  

Eenvoudige configuratie dankzij Mode-knop

Met de Mode-knop kunnen snel en eenvoudig veilige point-to-point-verbindingen en kleine netwerken worden ingericht zonder configureren. Een andere mogelijkheid is comfortabele configuratie via een webbrowser.

Uitgebreide instelmogelijkheden door middel van AT-commando's

De FL EPA 2  

Eenvoudige configuratie en besturing van de FL EPA 2

Het WLAN EPA-moduul kan door middel van eenvoudige AT-commando's door een besturing automatisch worden geconfigureerd of tijdens bedrijf worden bestuurd. Zo kan bijv. het roamen, d.w.z. het wisselen van access point naar access point,  afhankelijk van de positie van de besturing op mobiele systemen, worden aangestuurd.

FL EPA op een rij

Kenmerken

FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

WLAN-standaarden

IEEE 802.11 a/b/g

IEEE 802.11 a/b/g

Frequentiebanden en kanalen (*afhankelijk van het land)

2.4 GHz, kanaal 1-11
5 GHz: kanaal 36-140 (client)
5 GHz: kanaal 36-48 (access point)

2.4 GHz, kanaal 1-11
5 GHz: kanaal 36-140 (client)
5 GHz: kanaal 36-48 (access point)

Max. transmissiesnelheid (bruto)

54 Mbit/s

54 Mbit/s

Max. transmissiesnelheid (netto)

< 20 Mbit/s

< 20 Mbit/s

Bedrijfsmodiclient (single client bridge, multi client bridge)
(micro access point)
wireless bridge tussen twee FL EPA-modulen
client (single client bridge, multi client bridge)
(micro access point)
wireless bridge tussen twee FL EPA-modulen

Maximaal zendvermogen

2,4 GHz: 17 dBm (incl. antennes)
5 GHz: 15 dBm (incl. antennes)

2,4 GHz: 17 dBm (incl. antennes)
5 GHz: 15 dBm (incl. antennes)

Aantal antennes

1 (intern)

1 (extern) RSMA-aansluiting

Beschermklasse in gemonteerde toestand

IP65IP65

Omgevingstemperatuur (bedrijf)

-30 °C … 65 °C

-30 °C … 65 °C

Voeding

9-30 V DC, max. 1,7 watt

9-30 V DC, max. 1,7 watt

Bijzonderheden

dual board: WLAN en Bluetooth

dual board: WLAN en Bluetooth

Hier komt u bij de Industrial WLAN-producten voor Ethernet-netwerken.