Industrial WLAN

Industrial WLAN

Draadloos flexibel

Wireless LAN – de standaard voor draadloos Ethernet. Maak in industriële toepassingen gebruik van de voordelen van deze uitgekiende techniek.

Terug naar Wireless Ethernet

Categorieën

  • Productlijst Industrial WLAN
    Industrial WLAN

    Modulen voor industriële WLAN-netwerken voor de integratie van mobiele of verwisselbare automatiseringscomponenten in Ethernet-netwerken.

Zoeken in Industrial WLAN

Toon alle producten uit deze categorie

De voortschrijdende digitalisering in de industrie vraagt om krachtige industriële communicatienetwerken. Industrial WLAN is daarbij een technologie met een sleutelrol en staat voor maximale prestaties en betrouwbaarheid. Wij bieden u de nodige producten, oplossingen en services om betrouwbare draadloze WLAN-communicatie-oplossingen te kunnen opbouwen. Of u nu op zoek bent naar een complete WLAN-infrastructuur uit één hand of naar afzonderlijke producten voor integratie in reeds aanwezige WLAN-netwerken.

Uw voordelen

  • betrouwbare draadloze communicatie door MIMO-antennetechniek en dataoverdrachtssnelheden van max. 300 Mbit/s (bruto)
  • geschikt voor veiligheidsapplicaties dankzij functioneel veilige dataoverdracht met SafetyBridge of Profisafe
  • flexibel toepasbaar: geoptimaliseerd voor industriële protocollen zoals Profinet, EtherNet/IP, Modbus-TCP en meer
  • snel en betrouwbaar roamen voor mobiele toepassingen
  • professionele ondersteuning bij de engineering en realisatie dankzij jarenlange ervaring

Typische WLAN-netwerkstructuur

Typische opbouw van een WLAN-netwerk

WLAN 5110 – de flexibele WLAN-oplossing voor de schakelkast

WLAN 5110 ingebouwd in de schakelkast  

WLAN 5110 ingebouwd in de schakelkast

WLAN 5110 is het compacte WLAN-moduul voor in de schakelkast of junction box. Externe antenneaansluitingen maken een flexibele toepassing mogelijk van antennes die bij de desbetreffende toepassing passen. Zo kunnen richtantennes voor grote afstanden, rondstraalantennes voor dekking over een groot oppervlak of leaky cables voor railgebonden elektrische monorailsystemen worden toegepast.

  • Compacte bouwvorm – geschikt voor toepassing in junction boxen in het veld
  • cluster-managementtechnologie voor centrale configuratie van alle access points van een WLAN-infrastructuurnetwerk
  • twee externe antenneaansluitingen voor de flexibele toepassing van antennes
  • een groot aantal comfortfuncties maken de inbedrijfstelling en het onderhoud eenvoudig

WLAN 1100 en WLAN 2100 - de WLAN-oplossing voor de machinebouw

WLAN 1100 op de schakelkast geïnstalleerd  

De alles-in-één-oplossing WLAN 1100

WLAN 1100 en WLAN 2100 zijn voordelige WLAN-totaaloplossingen met geïntegreerde antennes en draadloos moduul in slechts één apparaat. Het draadloze moduul wordt door middel van enkelgatsmontage eenvoudig op machines of geautomatiseerde transportsystemen (AGV's) gemonteerd.

  • snel en eenvoudig altijd goede WLAN-ontvangst 
  • twee geïntegreerde speciale antennes voor betrouwbare draadloze communicatie in industriële omgevingen
  • eenvoudige, snelle montage door enkelgatsmontage
  • extreem robuuste behuizing, stootvast conform IK08
  • breed temperatuurbereik en beschermklasse IP66/68 voor draadloze communicatie in ruwe omgevingen (alleen WLAN 2100)

WLAN EPA – maakt apparaten snel en eenvoudig WLAN-geschikt

De Ethernet Port Adapter voor toepassing in het veld  

De Ethernet Port Adapter voor toepassing in het veld

De Ethernet Port Adapter maakt industriële automatiseringsapparaten met Ethernet-aansluiting snel en eenvoudig WLAN-geschikt. De IP65-totaaloplossing wordt direct in het veld geïnstalleerd en via een M12-Ethernet-kabel met het automatiseringsapparaat verbonden.

  • compacte IP65-modulen met geïntegreerde antenne
  • M12-aansluitingen voor Ethernet en spanning
  • eenvoudige montage in het veld
  • eenvoudige configuratie dankzij Mode-knop
  • maximaal datatransport: 20 Mbit/s

WLAN-toebehoren en antennes

Antennes passend bij onze WLAN-producten  

Antennes passend bij onze WLAN-producten

Een goede signaalontvangst is van doorslaggevend belang voor een snelle en betrouwbare draadloze communicatie. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is de toepassing van kwalitatief hoogwaardige antennes, passend bij de desbetreffende applicatie. Wij leveren voor elke toepassing de passende antennetoebehoren.

  • Rondstraalantennes voor een groot draadloos dekkingsveld in alle richtingen
  • Richtantennes voor een gericht draadloos dekkingsveld over grote afstanden
  • Leaky cables voor railgeleide toepassingen, bijv. elektrische monorailsystemen

WLAN-producten op een rij

WLAN 5110WLAN 1100EPA 2
Montage

IN de schakelkast,
IN junction boxen

OP schakelkasten, machines, etc.

AAN schakelkasten, machines, wanden

WLAN-standaarden

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g

Frequentiebanden en kanalen (*afhankelijk van het land)

2.4 GHz, kanaal 1-13*

5 GHz: kanaal 36-165*

2.4 GHz, kanaal 1-13*

5 GHz: 36-165*

2.4 GHz, kanaal 1-11.

5 GHz client: kanaal 36-140

5 GHz access point: kanaal 36-48

Max. transmissiesnelheid (bruto)

300 Mbit/s

300 Mbit/s

54 Mbit/s

Max. transmissiesnelheid (netto)

< 90 Mbit/s

> 60 Mbit/s

< 20 Mbit/s

Bedrijfsmodi

access point, client, repeater

access point, client,

2 virtual access points

client

(micro access point)

Maximaal zendvermogen

18 dBm

20 dBm (incl. antennes)

18 dBm (incl. antennes)

Aantal antennes

1 tot 2 (extern)

2 (intern)

1 (intern)
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
Industrial Wireless LAN

WLAN-netwerken eenvoudig en betrouwbaar configureren.


De WLAN-oplossing voor de machinebouw

Snel een stabiele draadloze ontvangst realiseren met de WLAN 1100.


WLAN 1100

Access point en antenne in slechts één apparaat.

Toename Ethernet-gebruik in de machine en op de productievloer!

Hoe gaat u hiermee om? Blijf op de hoogte en ontvang direct het reisplan

The Connected Machine
Nu aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten